Détection d'objets et analyse des processus dans les fours de cuisson industrielle

Capteurs haute température avec IO-Link pour la mesure et la surveillance
La demande
Les systèmes de séchage des chaînes de peinture dans l'industrie automobile imposent des exigences élevées aux matériaux et à la technologie des équipements. Des variations de température pouvant atteindre 250 °C, la poussière, les produits chimiques agressifs et la peinture créent des conditions extrêmes. Les carrosseries fraîchement peintes sont transportées dans le système sur des chariots métalliques. Leur positionnement correct est essentiel pour le bon déroulement du processus.

L'objectif
La présence des patins doit être détectée de manière fiable malgré les conditions extrêmes. Cela nécessite des capteurs de construction robuste qui fonctionnent correctement même à des températures très élevées. Les appareils doivent être faciles à installer et simples à utiliser. Comme le système est généralement chargé de plusieurs corps et donc d'un nombre important de patins par cycle, il doit être possible d'utiliser plusieurs capteurs à proximité les uns des autres.

La solution
Les détecteurs inductifs de la série F135 sont conçus pour les applications à haute température. Ils garantissent une détection fiable des objets et offrent une grande flexibilité d'installation grâce à leur grande distance de détection pouvant atteindre 50 mm. Même lorsque les têtes de détection sont montées directement les unes à côté des autres, la synchronisation automatique des appareils garantit un fonctionnement sans faille. Les appareils ont une durée de vie particulièrement longue et leur dérive thermique minimale garantit une détection fiable en permanence.
Le principe Plug & Play simplifie la mise en service et le remplacement de la tête de capteur en cas de maintenance. Le remplacement de la tête de capteur ne nécessite pas de reparamétrage de l'amplificateur ni de réglage de la distance de fonctionnement à l'aide d'un potentiomètre. L'interface IO-Link intégrée permet un paramétrage efficace. Outre la transmission des données de processus, elle fournit également des avertissements de valeur limite et des informations de diagnostic sur l'état de la tête de capteur.
Caractéristiques techniques
- Détection stable d'objets jusqu'à 50 mm
- Principe de mesure sans contact puissant
- Dérive de température minimale même à des températures très élevées
- Remplacement plug-and-play des têtes de capteur
- Longueurs de câble comprises entre 1 m et 30 m, par incréments de 5 m
- Longue durée de vie

Les avantages
Les capteurs sont disponibles avec un câble fixe pour le raccordement à un amplificateur M18 ou une connexion détachable, ainsi qu'avec différentes longueurs de câble. Tous les composants du kit de capteurs peuvent être remplacés individuellement. Le montage du capteur en installation intégrée dans le métal minimise le risque d'endommagement. Le compteur de cycles de commutation et de durée de fonctionnement intégré fournit des informations supplémentaires pour la maintenance préventive.
En bref
- Détection robuste des objets à des températures allant jusqu'à 250 °C (482 °F)
- Grande distance de fonctionnement pouvant atteindre 50 mm
- Sélection facile du produit : un amplificateur est compatible avec les deux têtes de capteur et les longueurs de câble sélectionnables.
- Synchronisation automatique pour un fonctionnement sans interférence de plusieurs têtes de capteur, même lorsqu'elles sont connectées en série.
- Interface IO-Link pour le paramétrage, les données de processus et de diagnostic
- Plug-and-play : mise en service et remplacement simples de la tête de capteur sans reparamétrage
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !