Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SmartRunner Explorer pour la mesure précise d'objets

Vision industrielle application smartrunner explorer pharma

La demande

Une pharmacie automatisée est un système de préparation des commandes dans lequel les médicaments et autres produits pharmaceutiques sont automatiquement transférés vers et depuis l'entrepôt. L'espace de stockage est généralement très limité et doit être utilisé aussi efficacement que possible. Les dimensions des emballages doivent donc être mesurées avec précision pendant le processus de stockage, par exemple lorsque les marchandises arrivent sur le convoyeur. La taille des emballages peut varier considérablement.

Inspection de la boîte d'exploration smartrunner

L'objectif

Pour garantir une utilisation optimale de l'espace de stockage disponible, les dimensions des emballages doivent être déterminées avec précision. L'espace de stockage étant limité, il est nécessaire d'utiliser des capteurs compacts qui permettent une installation flexible sur le plan mécanique. Les détecteurs doivent avoir une large plage de détection afin de pouvoir mesurer aussi bien les très petits que les très grands emballages. Cela doit être fiable même lorsque plusieurs emballages se trouvent sur la bande d'alimentation du magasin et qu'un grand emballage cache un emballage plus petit. Pour permettre une intégration simple dans un environnement de programmation, une API offrant un accès complet au paramétrage et fournissant des données de sortie est nécessaire. Une interface Ethernet TCP/IP doit permettre la connexion directe à un IPC.

Vision industrielle SmartRunner Explorer

La solution

Le détecteur de profil laser haute résolution SmartRunner Explorer VLE700 détecte de manière fiable et précise les profils de hauteur d'objets de différentes tailles. Il est généralement monté au-dessus du convoyeur d'alimentation d'un système de stockage dans les pharmacies automatisées. Sa conception compacte et son connecteur pivotant permettent une installation même dans des espaces très restreints. Le capteur transmet les profils de hauteur à l'IPC via l'interface Ethernet TCP/IP. L'IPC analyse les profils de hauteur afin de déterminer les dimensions de l'emballage. La DLL fournie permet d'accéder à l'ensemble du paramétrage et aux données de sortie.

Caractéristiques techniques

  • Sortie du profil de hauteur avec 960 paires de valeurs en coordonnées mondiales
  • Sortie d'images 2D haute résolution (1280 × 960 pixels)
  • Plage de mesure : axe X 40–345 mm ; axe Z 100–700 mm
  • DLL pour intégration dans un environnement de programmation
  • Affichage d'images et de lignes sur l'interface utilisateur
  • Interfaces : Ethernet TCP/IP, E/S
  • Fréquence de balayage maximale : 30 Hz
  • Classe laser 1, indice de protection IP67

Les avantages

Outre la sortie du profil de hauteur, le détecteur de profil laser SmartRunner Explorerunique en son genre est également capable de détecter une image de surface en 2D. Cette fonction permet, par exemple, de vérifier les emballages détectés ou d'émettre une image d'erreur si nécessaire. L'interface utilisateur graphique permet un paramétrage intuitif et une analyse simple à l'aide de profils de hauteur et d'images de surface 2D. Cela facilite la mise en œuvre ultérieure de l'application sur un IPC. À l'aide d'un exemple d'application fourni et des instructions détaillées du manuel, l'appareil peut être très facilement intégré dans un environnement de développement C#.

En bref

  • Détection fiable et précise des marchandises entrantes sur le convoyeur d'alimentation du magasin
  • Conception compacte et intégration mécanique flexible pour une installation facile dans des espaces confinés
  • Paramétrage pratique et intégration simple dans l'environnement de programmation
  • Sortie du profil de hauteur et de l'image 2D de la zone

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !