Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Prise en charge de la communication des ventilateurs médicaux avec des passerelles série

infirmière avec un respirateur médical

La demande

La numérisation fait de plus en plus son entrée dans les hôpitaux, facilitant le travail quotidien des médecins et du personnel médical et contribuant à prévenir les erreurs humaines, par exemple dans la documentation, le dosage des médicaments et la communication stable des appareils médicaux tels que les ventilateurs qui sauvent des vies.

L'objectif

Pour répondre à la demande croissante de ventilateurs médicaux sophistiqués, les entreprises médicales s'associent à divers fabricants afin d'accélérer la production de ces appareils vitaux. Étant donné que plusieurs fabricants produisent ces ventilateurs, leur conception et la disposition de leurs composants ne sont pas uniformes. Cependant, les ventilateurs doivent pouvoir communiquer entre eux et se connecter aux réseaux hospitaliers afin d'assurer la surveillance des patients.

Passerelles série DeviceMaster

La solution

Lorsque de nombreux contrôleurs/IHM et réseaux doivent communiquer entre eux, un dispositif intermédiaire est nécessaire. C'est là que les passerelles série (DeviceMasters®) de Pepperl+Fuchs peuvent vous aider. La gamme de convertisseurs série-Ethernet et de passerelles industrielles est conçue pour convertir les données série et Ethernet des appareils de terrain en protocoles TCP/IP et Ethernet industriel tels que EtherNet/IP, PROFINET et MODBUS TCP. Grâce à leur configuration Web, leurs exemples de programmes et leur application de gestion Windows PortVison®, les passerelles série offrent une connectivité industrielle quasi plug-and-play.

Les avantages

Une passerelle série est l'outil idéal pour réunir les systèmes et les plateformes nécessaires à la fabrication de ventilateurs et d'autres appareils médicaux. Grâce à ses nombreuses capacités de conversion série et Ethernet, elle facilite non seulement la communication entre les différents modèles de ventilateurs, mais sert également d'outil de gestion centralisé pour les connecter aux réseaux hospitaliers.

En bref

  • Les passerelles série fournissent une connectivité EtherNet/IP, MODBUS TCP, MODBUS RTU/ASCII et PROFINET à une large gamme d'appareils.
  • Une fonctionnalité d'interface appareil brut/ASCII très avancée simplifie la programmation de l'API et garantit un fonctionnement robuste.
  • La technologie DualConnectPlus™ connecte simultanément les appareils série et Ethernet TCP/IP aux API et/ou aux applications.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !