Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Surveillance de la tension de la bande à l'aide de détecteurs ultrasoniques

Surveillance de la tension d'une bande à l'aide de détecteurs ultrasoniques

La demande

L'utilisation de détecteurs ultrasoniques pour le retour d'information sur la tension de la bande dans les processus de thermoformage, d'estampage des métaux et de transformation du papier permet d'obtenir un flux de matière efficace et constant. En surveillant soit le niveau d'affaissement d'une boucle suspendue librement entre la bobine d'alimentation et la station de production, soit la position d'un bras danseur, le contrôleur du système génère des ajustements de vitesse à la volée afin de créer un produit fini précis et reproductible.

L'objectif

Il est nécessaire de trouver une solution fiable pour surveiller la tension de la boucle. Le maintien d'une tension adéquate est essentiel pour garantir une vitesse d'alimentation et un flux de matière constants. Cette constance garantit une qualité et des résultats finaux élevés et uniformes de la manière la plus efficace possible, ce qui est crucial pour les processus d'estampage et de formage des métaux. Une telle rationalisation permet de gagner du temps et d'obtenir un produit fini fiable à chaque fois, qu'il s'agisse d'un métal parfaitement formé en forme de support ou de papier découpé avec une précision extrême.

Un détecteur ultrasonique positionné au-dessus du centre de la boucle

La solution

Un détecteur ultrasonique (par exemple, série L2) est positionné au-dessus du centre de la boucle. L'impulsion acoustique émise par le détecteur rencontre la boucle à angle droit. L'appareil peut soit surveiller en continu la distance par rapport à la boucle, soit signaler lorsque les limites définies sont atteintes via deux sorties de commutation. Vous pouvez configurer rapidement et facilement les paramètres de commande à l'aide des boutons de programmation ou du logiciel de paramétrage.

Les avantages

Dans certains cas, un détecteur ultrasonique est plus adapté à une application qu'un détecteur optique. Les détecteurs ultrasoniques sont idéaux dans les environnements poussiéreux, pour les objets transparents ou de différentes couleurs, en cas de mouvements latéraux de la boucle de matériau et lorsque la taille ou le matériau de la cible varie. De plus, les détecteurs ultrasoniques vous offrent la possibilité de signaler que la boucle a atteint ses limites haute/basse. Les versions analogiques permettent quant à elles une surveillance continue de l'affaissement avec une précision millimétrique.

En bref

  • Contrôle fiable de l'approvisionnement en matériaux
  • La couleur, la brillance de la surface ou les mouvements oscillants de la boucle du matériau n'ont aucune incidence sur les performances.
  • La plage de mesure est rapide et facile à configurer.
  • Facile à monter
  • Fonctionnement sans maintenance

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !