Leading the way.
Reinventing positioning.
Revolutionizing safety.

Systèmes de positionnement absolu SIL 3/PL e safePXV et safePGV

Sécurité maximale, tranquillité garantie

Les applications de sécurité de niveau « SIL 3/PL e » exigent de se conformer strictement aux directives de sécurité les plus sévères, afin de protéger au mieux les personnes et les équipements en permanence. Si ce niveau de sécurité était autrefois associé à des coûts et des investissements en temps élevés, il est désormais plus simple que jamais à obtenir, grâce à nos nouveaux systèmes de positionnementuniques au monde « safePXV » et « safePGV ».

Basés sur une technologie à redondance multiple, ces systèmes permettent pour la première fois un positionnement absolu sécurisé de niveau SIL 3/PL e avec un seul capteur. Le système safePXV constitue la solution idéale pour un positionnement absolu linéaire, tandis que le système safePGV est parfait pour garantir la fiabilité de la navigation des véhicules à guidage automatique. Faites confiance à cette technologie de détection innovante pour une sécurité optimale !

Une réelle innovation

Positionnement absolu sécurisé de niveau SIL 3/PL e avec un capteur unique
Une technologie à redondance multiple associe un micrologiciel sécurisé, une tête de lecture 2D et une bande de code Data Matrix bicolore
Transfert de données direct et sécurisé vers un PLC de sécurité via le protocole PROFINET PROFIsafe, sans avoir besoin d'un bloc de fonction supplémentaire
Il devient plus facile que jamais de garantir la conformité à la directive machines pour protéger les personnes comme les équipements

Avantages

Une efficacité et une sécurité maximales

Une efficacité et une sécurité maximales

Avec les systèmes de positionnement safePXV et safePGV, un seul détecteur fournit des données sécurisées de niveau SIL 3/PL e au PLC de sécurité. Cette nouvelle solution de sécurité permet de respecter facilement les exigences de sécurité, tout en fonctionnant efficacement. N'acceptez aucun compromis en matière de sécurité !
Une technologie innovante et une grande flexibilité

Une technologie innovante et une grande flexibilité

Ces nouveaux systèmes de positionnement sont basés sur une technologie innovante et éprouvée. Grâce à des redondances multiples, à une fenêtre de numérisation étendue et à une grande profondeur de mise au point, les systèmes safePXV et safePGV sont très durables et flexibles. Comptez sur les systèmes de positionnement les plus modernes du marché !
Assemblage rapide et pratique

Assemblage rapide et pratique

La bande de code Data Matrix est auto-adhésive et est disponible dans des longueurs personnalisées. La tête de lecture peut être approximativement alignée sur la bande de code. En effet, grâce à la grande profondeur de mise au point et à la fenêtre de balayage large du détecteur, un alignement parfait de la caméra, difficile à obtenir, n'est pas nécessaire. Profitez d'un assemblage rapide et facile !
Mise en service via « plug-and-play »

Mise en service via « plug-and-play »

La caméra 2D peut être facilement paramétrée avec le fichier PROFINET-GSDML via le PLC de sécurité. Les variantes de bus de terrain sont paramétrées directement via le contrôleur. En outre, les interfaces intégrées dans le boîtier du détecteur facilitent l'intégration du système. Profitez d'une mise en service simple !

Technologie haut de gamme

Des données sécurisées directement depuis le détecteur

Systèmes de positionnement safePGV et safePXV

La tête de lecture 2D des nouveaux systèmes de positionnement absolu lit les codes couleur de la bande de code Data Matrix. Le micrologiciel innovant traite les informations reçues d'après un algorithme sécurisé dans le détecteur, avant de les transmettre sous forme de données sécurisées de niveau SIL 3/PL e au PLC de sécurité. Obtenez ce haut niveau de sécurité pour la première fois avec un seul détecteur.

Flexibilité et redondance multiple

Systèmes de positionnement safePGV et safePXV

L'utilisation des codes Data Matrix comme supports d'information permet aux données d'être analysées de manière redondante. La fenêtre de balayage large permet une redondance supplémentaire en lisant jusqu'à cinq codes Data Matrix en une seule opération de lecture. Les systèmes de positionnement assurent un positionnement fiable, même si plusieurs codes sont sales ou endommagés. Rayon de courbe serré, montées et descentes raides et sauts de ligne jusqu'à 75 mm : aucun de ces éléments ne constitue un obstacle, sur une distance unique allant jusqu'à 100 000 m.

L'avenir des systèmes de positionnement, sur YouTube

Avec ses nouveaux systèmes de positionnement, Pepperl+Fuchs établit de nouvelles normes en termes de fiabilité, d'insensibilité au bruit et de manutention. En quoi cette nouvelle génération de détecteurs est-elle unique ? Dans cette vidéo YouTube, vous verrez les caractéristiques de ces systèmes grâce à des exemples concrets d'applications.

Applications de sécurité polyvalentes

safePXV pour un positionnement sécurisé

Système de positionnement safePXV

Le système de positionnement safePXV offre une fiabilité inégalée en matière de positionnement absolu linéaire. Facile à manipuler, il convient à de nombreuses applications différentes. L'image montre le système safePXV assurant le positionnement exact de convoyeurs monorail sur une ligne de production. De plus, il est utilisé avec les grues d'empilage pour la manutention de matériaux, les tables rotatives ou encore les ascenseurs et les éoliennes.

safePGV pour une navigation sécurisée

safePGV pour une navigation sécurisée

En plus d'un positionnement absolu, le système de positionnement safePGV fournit toutes les données nécessaires pour contrôler de manière fiable les véhicules à guidage automatique. Ceux-ci sont utilisés sur des lignes de production dans l'industrie automobile. En transmettant la position Y et l'angle, les écarts peuvent être corrigés en permanence. Grâce à une position X sécurisée, le système safePGV maintient une distance de sécurité entre les véhicules à guidage automatique, protégeant ainsi le personnel.

Contact Us

Vous avez des questions concernant nos nouveaux systèmes de positionnement safePXV et safePGV ou vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons heureux de vous aider ! Remplissez simplement le formulaire de contact et envoyez-nous un message.