Tirer parti de l'expérience.
Technologie de pointe.
Optimisez les performances.

Série de détecteurs ultrasoniques
UC18GS avec IO-Link

Avantages

Équipé de toutes les fonctionnalités

Répondre à toutes les attentes possibles

La série UC18GS répond littéralement à toutes les attentes : en termes de fonctionnalités et de caractéristiques, elle associe tout ce que l'on peut attendre d'un détecteur ultrasonique de pointe. 
Adaptation spécifique à l'application

Adaptation spécifique à l'application

La largeur du faisceau sonore réglable, la zone morte compacte et la suppression de cible d'interférence intégrée permettent une adaptation optimale des détecteurs ultrasoniques UC18GS aux paramètres de l'application tout en augmentant considérablement la fiabilité du processus.
Synchronisation facile de plusieurs détecteurs

Synchronisation facile de plusieurs détecteurs

Grâce à la fonction de synchronisation automatique, la série UC18GS peut facilement synchroniser plusieurs détecteurs sans paramétrage.
Nombreuses options de programmation

Nombreuses options de programmation

Qu'il s'agisse de boutons-poussoirs classiques ou d'interfaces comme IO-Link ou IrDA, les détecteurs ultrasoniques UC18GS offrent aux utilisateurs une liberté maximale en matière d'options de programmation.

En savoir plus …

Répondre à toutes les attentes …
La série UC18GS répond à toutes les attentes. En termes de fonctionnalités et de caractéristiques, il associe tout ce que vous pouvez attendre d'un détecteur ultrasonique de pointe. C'est l'aboutissement de nos connaissances en matière de technologie ultrasonique dans une seule série conçue pour un seul objectif : vous fournir une solution extrêmement flexible, mais fiable pour chaque application. Pour en savoir plus sur toutes les caractéristiques et tous les avantages, consultez les diapositives suivantes …
Suppression de cible d'interférence
La suppression intégrée de cible d'interférence permet une adaptation optimale des détecteurs ultrasoniques UC18GS aux paramètres de l'application tout en augmentant la fiabilité du processus. Les éventuels échos d'interférence provenant des pièces de machine peuvent être facilement supprimés via un logiciel sans affecter la mesure. Les distances cibles (par exemple, les niveaux de liquide) sont détectées avec précision, même dans la plage supprimée. Par exemple, il est possible de supprimer un composant sur le bord d'un conteneur et d'effectuer une mesure au milieu de celui-ci.
Largeur du faisceau sonore réglable et zone morte compacte
La zone morte compacte et la largeur du faisceau sonore réglable du détecteur ultrasonique UC18GS permettent un fonctionnement sans défaut dans une grande variété de scénarios d'application possibles, même dans les environnements difficiles et les espaces de mesure confinés. Le faisceau sonore du détecteur peut être réglé sans perte de portée. Si des objets provoquent des interférences, comme des paliers sur la paroi intérieure d'un réservoir ou d'autres pièces de machine, le signal sonore peut être réduit. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications coûteuses au réservoir.
Synchronisation automatique
Grâce à la fonction de synchronisation automatique, la série UC18GS peut facilement synchroniser plusieurs détecteurs sans paramétrage. Chaque détecteur étant doté d'une entrée de synchronisation pour supprimer les interférences mutuelles ultrasoniques (« diaphonie »), plusieurs détecteurs (jusqu'à 10) peuvent être synchronisés en interconnectant leurs entrées de synchronisation respectives. Dans ce cas, chaque détecteur transmet à tour de rôle des impulsions ultrasoniques en mode d'auto-multiplexage. D'autres modes de synchronisation sont également disponibles (mode commun / déclenché en externe).
Nombreuses options de programmation
Qu'il s'agisse de boutons-poussoirs classiques ou d'interfaces comme IO-Link ou IrDA, les détecteurs ultrasoniques UC18GS offrent aux utilisateurs une liberté maximale en matière d'options de programmation. Tandis que l'interface IrDA permet l'accès aux données en temps réel dans les applications en cours d'exécution à des fins de maintenance ou d'analyse, une configuration simple et détaillée pour chaque application individuelle est effectuée via maître IO-Link ou via DTM. La configuration de sortie et la largeur du faisceau sonore peuvent également être réglées directement sur le détecteur à l'aide des boutons de programmation.

360°





Détection de bouteille à sécurité intégrée dans les machines de remplissage

Détecteurs ultrasoniques UC18GS pour la détection des bouteilles à sécurité intégrée

Les détecteurs ultrasoniques de la série UC18GS détectent de manière fiable la présence de bouteilles dans les positions finales. Au lieu de prendre une mesure point par point, leur faisceau sonore heurte la surface du conteneur sur une vaste zone. Ceci garantit la détection, même avec les différents contours et écarts de position et rend la couleur et la texture des surfaces du conteneur sans importance. La configuration de sortie et le rayon du faisceau sonore peuvent également être réglés via les boutons-poussoirs de l'appareil.

L'interface IO-Link permet un paramétrage complet via le contrôleur sans accès physique au détecteur. Cela facilite non seulement la mise en service, mais permet également un changement rapide de produit sans nécessiter de temps de re-paramétrage. L'individualisation complète des produits, la production automatisée de lot unitaire, est même possible via IO-Link.

Exemples d'application

Mesure de niveau adaptable dans les espaces confinés

Mesure de niveau adaptable avec détecteurs ultrasoniques UC18GS

Les détecteurs ultrasoniques de la série UC18GS détectent de manière fiable le niveau de remplissage des liquides et des granulés, quelles que soient leur couleur et leurs autres propriétés optiques. Une petite ouverture dans le bouchon du réservoir suffit pour l'installation. Le diamètre du faisceau sonore en forme de cône peut être ajusté en fonction de la zone cible. Il atteint les surfaces du support sur une zone large. Dans le cas de surfaces irrégulières ou mobiles, le détecteur détermine une valeur moyenne et indique donc le niveau réel, au lieu d'une valeur ponctuelle potentiellement fausse.

Les variables de perturbation telles que les étais de support ou d'autres objets entrant dans le champ de mesure sont supprimées par le logiciel (PACTware). Le niveau est détecté avec précision, même dans la zone supprimée. Le rayon du faisceau sonore peut être facilement réglé à l'aide des boutons-poussoirs de l'instrument lui-même ou du logiciel. La plage n'est pas affectée par cette situation, le niveau est toujours détecté de manière fiable dans la plage de mesure.

Les détecteurs ultrasoniques UC18GS en action

Obtenez davantage d'informations sur les fonctionnalités UC18GS et sur leur utilisation dans les exemples d'application fournis ci-dessus.

IO-Link : la technologie de communication intelligente

Interface ouverte multifournisseur standardisée à l'échelle internationale, IO-Link fait partie intégrante des solutions Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs. Il est conforme à la norme IEC 61131-9 et compatible avec n'importe quel bus de terrain sur le marché.

Les détecteurs IO-Link comme le UC18GS peuvent être configurés via le système de commande. Cela simplifie la mise en service et permet des changements rapides de recette sans temps d'arrêt prolongé. L'individualisation complète, c'est-à-dire la production de lot unitaire, est également possible. Par exemple, la largeur du faisceau d'un détecteur ultrasonique UC18GS peut être ajustée pour tenir compte des différentes formes de conteneur dans une application de mesure de niveau.

IO-Link : la technologie de communication intelligente

Faites confiance aux experts en détecteurs ultrasoniques

Un contrôle de qualité interne pour plus de sérénité

Compétences internes en matière de détecteurs ultrasoniques

Les détecteurs ultrasoniques de Pepperl+Fuchs sont intégrés à notre propre centre technologique, où se déroulent le développement et la fabrication des transducteurs. Depuis plus de 30 ans, notre équipe d'experts visionnaire travaille en permanence à l'amélioration de la technologie ultrasonique pour les solutions de demain. Cela signifie que nos clients reçoivent toujours les produits les plus performants du marché.

Cette approche a permis de développer le portefeuille le plus vaste du secteur, porté par de nombreux brevets et innovations, pour atteindre le plus haut niveau de flexibilité dans le choix des produits et des solutions optimales pour les applications. En plus de notre portefeuille standard, Pepperl+Fuchs possède l'infrastructure et les connaissances nécessaires pour répondre aux besoins des clients rapidement et avec flexibilité.

En outre, notre large gamme d'accessoires vous offre les modules adaptés à une intégration personnalisée, que ce soit dans des conditions d'installation difficiles ou pour des applications spéciales, une programmation personnalisée et une technologie de connexion coordonnée. Ils transforment n'importe quelle application de détecteur en une solution système haute performance et évolutive.






Guides des technologies ultrasoniques : téléchargez-les gratuitement dès maintenant !

Guides techniques sur les détecteurs ultrasoniques

Dans nos documents téléchargeables, nous partageons notre expertise avec vous. Inscrivez-vous dès maintenant pour obtenir vos exemplaires numériques gratuits de nos guides techniques sur les détecteurs ultrasoniques ! Ils vous aideront à choisir le détecteur idéal pour vos applications et à tirer le meilleur parti de votre appareil.

Contactez-nous pour de plus amples informations