Mehr als Vision.
Einzigartige Kombination aus Laser-Lichtschnittverfahren und 2-D-Vision-Technologie in einem Gerät
Sie schaffen Raum für völlig neue Einsatzmöglichkeiten: Die Sensoren der SmartRunner-Familie vereinen das leistungsstarke Laser-Lichtschnittverfahren mit der 2-D-Vision-Technologie in nur einem Gerät und meistern so sämtliche Aufgaben im Bereich der Profilerfassung und -prüfung. Die Laserprofilsensoren sind werksseitig jeweils auf einen speziellen Anwendungsbereich optimiert – so steht der „Matcher“ für zuverlässige Profilvergleiche, der „Detector“ für eine präzise Feldüberwachung und der „Explorer“ für die Höhenprofilausgabe.
Lernen Sie die Sensoren der SmartRunner-Produktfamilie kennen und finden Sie den passenden Laserprofilsensor für Ihre individuelle Anwendung!
Für jede Anwendung ein Sensor: Mit dem Laser-Lichtschnittverfahren meistern die Sensoren der SmartRunner-Serie zahlreiche Aufgaben im Bereich der industriellen Bildverarbeitung:
Die SmartRunner-Technologie bietet die einzigartige Kombination aus dem leistungsstarken Lichtschnittverfahren und einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung. Das Resultat sind Plug&Play-Sensoren für spezielle Anwendungen oder flexible Rohdatensensoren, die komplett neue Anwendungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Detektionsaufgaben eröffnen und Ihnen effiziente und zukunftssichere Prozesse ermöglichen. Entdecken Sie die Technologie …
Der SmartRunner Explorer bietet die einmalige Kombination von Höhenprofil- und 2-D-Bildausgabe in einem einzigen kompakten Gerät. Mithilfe des Laser-Lichtschnittverfahrens erfasst der Sensor das Höhenprofil eines Objekts hochzuverlässig und unabhängig von Oberflächenstruktur und Lichtverhältnissen. Daraufhin stellt er die Rohdaten des Höhenprofils zur Verfügung, sodass der Anwender diese individuell weiterverarbeiten kann. Als einzigartiges Feature gibt der SmartRunner Explorer zusätzlich 2-D-Flächenbilder aus und vereinfacht damit die Diagnose und Dokumentation der Liniendaten.
Über Ethernet TCP/IP und die mitgelieferte DLL für C# kann der Laserprofilsensor einfach in PC-Programme eingebunden werden und ermöglicht so die individuelle Umsetzung von Applikationen.
Typische Anwendungen:
Der SmartRunner Matcher sorgt jederzeit für einen zuverlässigen Profilvergleich, unabhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Beleuchtung oder Fremdlicht – auch bei Objekten mit besonders geringem Kontrast. Dazu verifiziert der Sensor das erfasste Profil, die korrekte Lage sowie den optimalen Abstand eines Objekts und vergleicht per Trigger die erfasste Kontur mit der zuvor eingelernten Referenzkontur. Die integrierte Auswerteeinheit ist darauf programmiert, Abweichungen von der zuvor eingelernten Kontur zu melden, sodass der Sensor je nachdem, ob die Profile identisch oder unterschiedlich sind ein „Good“- oder „Bad“-Signal ausgibt.
Der Sensor kann schnell und einfach in Betrieb genommen werden – über den Vision Configurator, per DataMatrix-Steuercode oder per geführter Bedienung und Parametereinstellung mit dem Sofware-Wizard, der die Schritt-für-Schritt-Konfiguration auch ohne Handbuch ermöglicht. Zusätzlich können Anwender die Objekt- und Verschiebetoleranzen frei definieren und Positionsdaten separat ausgeben lassen. Damit bietet der SmartRunner Matcher die optimale Lösung zur robusten und kosteneffizienten Überprüfung der Anwesenheit, Vollständigkeit oder Position von geführten Bauteilen.
Typische Anwendungen:
Der SmartRunner Detector bietet die optimale Lösung für hochpräzise Überwachungsaufgaben. Seien es stark spiegelnde, transparente oder absorbierende Oberflächen – dank zusätzlicher Hintergrundauswertung erfasst der Sensor auch solche Objekte sicher, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. Durch die unterbrochene Hintergrundlinie spricht der Sensor sofort auf störende Objekte im Erfassungsbereich an und sichert Anwendern so absolut zuverlässige Prozesse.
Der SmartRunner Detector lässt sich einfach über DataMatrix-Steuercodes, über die Parametriersoftware oder per Plug-and-Play parametrieren. Dazu wird die Laserlinie auf einen festen Hintergrund wie eine Wand ausgerichtet und per Teach-In eingelernt. Alternativ kann der Sensor auch über Tastendruck oder über die Parametriersoftware in einem leeren Raum eingelernt werden.
Zusätzlich bietet der SmartRunner Detector die Möglichkeit, Objektgrößen in einem bestimmten Überwachungsbereich, der sogenannten Region of Interest (ROI), frei zu definieren, um Fehlalarme durch Fremdeinflüsse zu verhindern.
Typische Anwendungen:
Haben Sie Fragen zur SmartRunner-Produktfamilie, oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns Ihre Nachricht.