Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
DoorScan-I/30
Produktbeschreibung |
Ersatz-/Erweiterungs-Sensormodul für den Einbau in das Sensorprofil DoorScan® und TopScan, Multifunktions-Interfacemodul |
Allgemeine Daten |
Betriebsart | Hintergrundauswertung |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Performance Level (PL) | PL d |
Kategorie | Kat. 2 |
MTTFd | 2716 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 90 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | Interface: LED rot: Detektion, Funktionsreserve, Fehlercode LED gelb: Teach-Status LED grün: Blank-Status LED grün: DIP-Schalter-Status |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V DC +/- 20 % |
Leerlaufstrom | 30 mA |
Eingang |
Testeingang | High-aktiv bei U = 15 V DC bis 30 V DC Low-aktiv bei U = < 2 V DC |
Steuereingang | Standby-aktiv bei U = 11 V DC bis 30 V DC |
Ausgang |
Schaltungsart | BS hellschaltend BGS hell-/dunkelschaltend umschaltbar |
Signalausgang | NPN , kurzschlussfest |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Ansprechzeit | ≤ 52 ms ≤ 200 ms im Boost-Modus |
Konformität |
Funktionale Sicherheit | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 |
Produktnorm | EN 12978 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Montagehöhe | max. 3500 mm |
Schutzart | IP54 (im montierten Zustand) |
Anschluss | Steckerleiste , 6-polig |
Masse | ca. 30 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 24 mm |
| Tiefe | 31 mm |
| Länge | 126 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
DoorScan-I/30
Konstruktion / Simulation:
DoorScan-I/30
Zulassungen:
DoorScan-I/30
Zugehörige Produkte:
DoorScan-I/30
Zubehör |
|
|
|
Verbindungskabel zwischen Bandseite und Bandgegenseite, Anschluss an Interfacemodul, Betriebsspannung: max. 300 V, Anschluss: 2 x Steckklemmefa |
|
|
|
|
Türübergangskabel zum Anschluss des Sensors an die Steuerung, Anschluss an Interfacemodul, Betriebsspannung: max. 300 V, Anschluss: Schraubklemme , 6-poligfa |
|
|
|
|
Verbindungskabel für Sensormodule, Dient als interne Busverbindung zur Kommunikation der Module, Flachbandleitung, Bis zu 5 Sensormodule anschliessbar, Betriebsspannung: max. 50 V, Anschluss: 5 x Steckklemme, 8-poligfa |
|
|
|
|
Kabeladapter für konfigurierbaren Anwesenheitssensor DoorScan, Adapter zur Verbindung von Leitungen (z.B. an Glastüren, vorhandenen Kabeln), Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik, Anschluss: Steckerleiste 6-polig , Buchse 8-polig , Stiftleiste (Pins) 8-poligfa |
|
|
|
|
Kabeladapter für konfigurierbaren Anwesenheitssensor DoorScan, Kabeladapter zur Verlängerung der Bandleitung, Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik, Anschluss: Buchse 8-poligfa |
|