Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Flächen-Lichttaster FLT-8-HW-2800-CLS

FLT-8-HW-2800-CLS
  • Zählfunktion mit Richtungserkennung
  • Jede Bewegungsrichtung verfügt über einen eigenen Ausgang
  • Zählung von bis zu ca. 3 Personen pro Sekunde
  • Version mit Hintergrundauswertung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  FLT-8-HW-2800-CLS

Produktbeschreibung
Flächen-Lichttaster mit Zählfunktion und Richtungserkennung
Allgemeine Daten
Tastfeld500 mm x 500 mm bei Tastweite 2000 mm
Tastbereich min.0 ... 1200 mm
Tastbereich max.0 ... 2800 mm
Lichtsender4 IRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
KennzeichnungCE
BetriebsartHintergrundauswertung
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd470 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige2 LEDs rot, leuchten bei Detektion
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 48 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom60 mA
Ausgang
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang2 Impulsausgänge pnp, kurzschlussfest, offene Kollektoren
Schaltspannung≤ 48 V DC
Schaltstrom≤ 200 mA
Schaltfrequenz3 Hz
Ansprechzeit40 ms bei einem Remissionsgrad von 6 %, 10 ms bei einem Remissionsgrad von 18 %
Abfallzeit150 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormIEC 60947-5-2
StöraussendungEN 61000-6-3
NormenEN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanische Daten
Montagehöhemax. 2800 mm
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker, Binder Serie 581, 5-polig
Material
GehäuseMakrolon GV30 schwarz
LichtaustrittGlasscheibe rot
Masse350 g
Abmessungen
Höhe64 mm
Breite150 mm
Tiefe52 mm
Allgemeine Informationen
Lieferumfang2 m Anschlusskabel

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270913
ECLASS 12.027270913
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC002550
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: FLT-8-HW-2800-CLS

Die Aktiv-Infrarot-Flächen-Lichttaster der Serie FLT-8-CLS erkennen innerhalb ihres Tastfeldes Personen oder Gegenstände und deren Bewegungsrichtung. Die Sensoren liefern beispielsweise das für die Steuerung von Türschleusen erforderliche Signal in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung der durchgehenden Person. Durch sein scharf begrenztes Tastfeld ist mit ihm die Zählung in engen Durchgängen, die Personen nur einzeln passieren können, problemlos möglich. Die Personen werden im Gegensatz zu Radarsensoren statisch erfasst, die Signalauswertung erfolgt aber dynamisch. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass selbst Personen, die sich sehr langsam bewegen oder während der Detektion stehenbleiben, sicher gezählt werden.

Datenblatt: FLT-8-HW-2800-CLS

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet FLT-8-HW-2800-CLSPDF878 KB
Fiche de données FLT-8-HW-2800-CLSPDF899 KB
Datenblatt FLT-8-HW-2800-CLSPDF867 KB
Scheda tecnica FLT-8-HW-2800-CLSPDF882 KB
Hoja de datos FLT-8-HW-2800-CLSPDF872 KB

CAD+CAE: FLT-8-HW-2800-CLS

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP92 KB

Zertifikate+Zulassungen: FLT-8-HW-2800-CLS

KonformitätsnachweisDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF183 KB

Zugehörige Produkte: FLT-8-HW-2800-CLS

Zubehör
Montageplatte für Sensoren der Serie FLT-8fa