Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Laserausrichthilfe Grundgerät |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | rot | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 2 | |
Wellenlänge | 650 nm | |
Strahldivergenz | < 1,5 mrad | |
Maximale optische Ausgangsleistung | < 1 mW | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 3 V DC Batterie: 2 Micro-Zellen AAA / LR03 (nicht im Lieferumfang enthalten) |
|
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Laserklasse | IEC 60825-1:2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Material | Halter: Aluminium | |
Gehäuse | PA 6 | |
Masse | 100 g | |
Abmessungen | ||
Länge | 56 mm | |
Passende Serien | ||
Safety Serie | SLA SLP SLC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0.1 | 27273607 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 5.1 | 27279210 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 23153017 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 384 KB |