Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Montagehilfe OMH-VDM35

OMH-VDM35
  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OMH-VDM35

Produktbeschreibung
Haltewinkel
Mechanische Daten
MaterialStahlblech, verzinkt
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive

Zugehörige Produkte: OMH-VDM35

Zubehör von
Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, Reichweite 30 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, 2 x PNP-Ausgänge, Analogausgang, Stecker M12, Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar, Schaltausgänge einstellbar, Fremdlichtunempfindlich, Analogausgang 4 mA ... 20 mAfa
Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, Reichweite 6 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, 2 x PNP-Ausgänge, Analogausgang, Stecker M12, Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar, Schaltausgänge einstellbar, Fremdlichtunempfindlich, Analogausgang 4 mA ... 20 mAfa
Distanzsensor, PRT, Messbereich bis 10 m, SSI-Schnittstelle, Analogausgang, Stecker M16, Abstandsmessung auf Objekt, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar, SSI-Schnittstelle, Schaltausgänge einstellbarfa
Distanzsensor, PRT, Messbereich bis 250 m, SSI-Schnittstelle, Stecker M16, Abstandsmessung auf Reflektor, Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology), Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar, SSI-Schnittstelle, Schaltausgänge einstellbarfa