Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 350 ... 6000 mm |
Einstellbereich | 400 ... 6000 mm |
Blindzone | 0 ... 350 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 80 kHz |
Ansprechverzug | ≤ 275 ms |
Kenndaten |
Temperaturdrift | ≤ ± 1,5 % des Endwertes |
Bereitschaftsverzug | ≤ 300 ms |
Grenzdaten |
Zulässige Leitungslänge | max. 300 m |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED gelb | Schaltzustand Schaltausgang |
LED grün/gelb | gelb: Objekt im Auswertebereich grün: Teach-In |
Potentiometer | Schaltausgang einstellbar |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 24 V DC |
Betriebsspannung | 20 ... 30 V DC (inklusive Restwelligkeit) |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | Infrarot |
Modus | Punkt-zu-Punkt-Verbindung |
Eingang/Ausgang |
Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional ( Voreinstellung: Gleichtaktbetrieb ) / Teach-In-Eingang |
| 0-Pegel | ≤ 3 V |
| 1-Pegel | ≥ 15 V |
| Eingangsimpedanz | typ. 900 Ω |
| Anzahl der Sensoren | max. 10 |
Schaltausgang |
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang pnp, Schließer ( Öffner parametrierbar ) |
Voreinstellung | 400 ... 6000 mm ( einstellbar über Potentiometer ) |
Wiederholgenauigkeit | ± 9 mm |
Betriebsstrom | 300 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Schaltfrequenz | ≤ 1 Hz |
Schalthysterese | 60 mm ( parametrierbar ) |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Reststrom | ≤ 10 µA |
Analogausgang |
Ausgangstyp | 1 Spannungsausgang 0 ... 10 V , steigend/fallend parametrierbar |
Voreinstellung | steigende Rampe ; Auswertegrenze A1: 400 mm ; Auswertegrenze A2: 6000 mm |
Lastwiderstand | ≥ 2 kΩ |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Schockfestigkeit | 30 g , 11 ms Dauer |
Schwingungsfestigkeit | 10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig |
Schutzart | IP65 |
Material | |
| Gehäuse | Edelstahl 1.4571 / AISI 316Ti Kunststoff PBT |
| Wandler | FEP-beschichtet; Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Einbaulage | beliebig |
Masse | 300 g |
Abmessungen | |
| Länge | 143,5 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Bauform | Zylindrisch |