Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UCC1000-30GM-E6-V1
Produktbeschreibung |
Einkopf-System |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | 200 ... 1000 mm |
Blindzone | 0 ... 200 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 175 kHz |
Ansprechverzug | ≤ 100 ms |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED gelb | Schaltzustand Ausgang 1, Lernfunktion Ausgang 1 Schaltzustand Ausgang 2, Lernfunktion Ausgang 2 |
LED rot/grün | permanent grün: Power on grün blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt permanent rot: Stecker gezogen rot blinkend: Störung, Lernfunktion Objekt nicht erkannt |
Temperatur-/Programmstecker | Temperaturkompensation , Einlernen der Schaltpunkte , Umschalten der Ausgangsfunktion |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leistungsaufnahme | ≤ 600 mW |
Ausgang |
Ausgangstyp | 2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
Spannungsfall | ≤ 3 V DC |
Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert |
Schaltfrequenz | ≥ 5 Hz |
Abstandshysterese | ≤ 3,2 % des eingestellten Schaltabstandes |
Temperatureinfluss | < 2 % des Endwertes (≤ 0,2 % /K ohne Temperaturkompensation) |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Schutzart | IP65 |
Material | |
| Gehäuse | Edelstahl (rostfrei), PBT |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, PTFE-beschichtet |
Masse | 153 g |
Abmessungen | |
| Länge | 96 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UCC1000-30GM-E6-V1
Produktdokumentation:
UCC1000-30GM-E6-V1
Konstruktion / Simulation:
UCC1000-30GM-E6-V1
Zugehörige Produkte:
UCC1000-30GM-E6-V1
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|
|
|
|
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Universelle Montagemöglichkeit, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Ultraschall bündelnde Wirkungfa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa |
|
|
|
|
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa |
|
|
|
|
fa |
|