Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UC500-F65-IE2R2-V15

UC500-F65-IE2R2-V15
  • Füllstandsmessung
  • 1 Analogausgang, 4-20 mA Stromquelle
  • 1 Schaltausgang
  • Parametriermöglichkeit über Interface (Zubehör) und SONPROG
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Temperaturkompensation

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UC500-F65-IE2R2-V15

Allgemeine Daten
Erfassungsbereich60 ... 500 mm
Einstellbereich60 ... 500 mm
Blindzone0 ... 60 mm
Normmessplatte10 mm x 10 mm
Wandlerfrequenzca. 300 kHz
Kenndaten
Bereitschaftsverzug250 ms
Grenzdaten
Zulässige Leitungslängemax. 300 m
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünPower on
LED gelbpermanent: Schaltzustand Schaltausgang
blinkend: Fehleinstellung
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24 V DC
Betriebsspannung15 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit)
Im Versorgungsspannungsbereich 15 ... 20 V Empfindlichkeit reduziert auf 20% ... 0%
Welligkeit≤ 10 %
Leerlaufstrom≤ 60 mA
Eingang
Eingangstyp1 Funktionseingang
Eingangsspannung≤ Betriebsspannung
PegelLow-Pegel : 0 ... 3 V
High-Pegel : ≥ 15 V
Schaltausgang
Ausgangstyp1 Schaltausgang pnp, Schließer
Voreinstellung60 ... 500 mm
Betriebsstrom≤ 300 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 3 V
Analogausgang
Ausgangstyp1 Stromausgang 4 ... 20 mA , steigende Rampe
Voreinstellung60 ... 500 mm
Linearitätsfehler≤ 1,5 %
Lastwiderstand≤ 300 Ω
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schockfestigkeit30 g , 11 ms Dauer
Schwingungsfestigkeit10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP65
Material
GehäusePBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Einbaulagebeliebig
Masse500 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite125 mm
Länge64,4 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC500-F65-IE2R2-V15

Produktdokumentation: UC500-F65-IE2R2-V15

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF401 KB

Konstruktion / Simulation: UC500-F65-IE2R2-V15

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP383 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Zulassungen: UC500-F65-IE2R2-V15

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140183-0 / UL-CA-2133680-0ALLPDF546 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2941BALLPDF47 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5472ALLPDF40 KB

Zugehörige Produkte: UC500-F65-IE2R2-V15

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.