Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UCC2500-30GM-B26-Y70115506

UCC2500-30GM-B26-Y70115506
  • Physikalisches LIN-Interface
  • Temperaturkompensation
  • Metallgehäuse

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UCC2500-30GM-B26-Y70115506

Produktbeschreibung
Einkopfsystem
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich150 ... 2500 mm
Blindzone0 ... 150 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 120 kHz
Elektrische Daten
Betriebsspannung8 ... 18 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom≤ 20 mA bei 12 V DC
Leistungsaufnahme≤ 250 mW im Messbetrieb
Bereitschaftsverzug≤ 70 ms
Schnittstelle
Schnittstellentypphysikalisches LIN Interface
Übertragungsrate19,2 kBit/s (8N1)
Zykluszeit55 ms
Ausgang
Auflösung10 mm (entsprechend 1 LSB)
Reproduzierbarkeit10 mm (entsprechend 1 LSB)
Temperatureinfluss3 % vom Endwert über den gesamten Temperaturbereich
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 60947-5-2:2007+A1:2012 : Kapitel 8.6.2.1, 8.6.2.2, 8.6.3
Der Sensor ist für die Versorgung durch eine Batterie konzipiert. Die Signale des Sensors werden in einer Steuerungseinheit weiterverarbeitet, die auch für den EMV-Schutz zuständig ist.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabelstecker mit PVC-Kabel 3 x 0,25 mm2 , L = 150 mm , JST-Stecker: PHR-3 , 3-polig
SchutzartIP65 ( ausgenommen Stecker )
Material
GehäuseMessing, vernickelt
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse65 g
Abmessungen
Höhe44 mm
Breite30 mm
Länge30 mm
Werkseinstellungen
Ausgang
Temperaturkompensation
Adresseinstellung 7
Allgemeine Informationen
Lieferumfang2 Muttern #224258

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UCC2500-30GM-B26-Y70115506

USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.