Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Buskabel DeviceNet/CANOpen, M12 auf M12, PUR-Kabel 5-polig |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 5 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M12 | |
Anschluss 2 | Stecker | |
Bauform 2 | gerade | |
Gewinde 2 | M12 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 60 V DC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Kontaktelemente | gefederte Kontaktbuchsen | |
Stiftdurchmesser | 1 mm | |
Schutzart | IP65/IP67 | |
Material | ||
Kontakte | CuSn | |
Kontaktoberfläche | Ni/Au | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kabel | PUR | |
Überwurfmutter | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Überwurfstecker | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Dichtung | NBR | |
Aderisolation | PE | |
Kabel | 2 Paare mit jeweils 2 Adern um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele | |
Manteldurchmesser | ∅ 6,7 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, schleppkettentauglich | |
Farbe | violett | |
Adern | 2 x 0,2 mm2 (Signalleitung) 2 x 0,32 mm2 (Spannungsversorgung) 1 x 0,32 mm2 (Beilauflitze) |
|
Leiteraufbau | 19 x 0,12 mm ∅ (Signalleitung) 19 x 0,15 mm ∅ (Spannungsversorgung) |
|
Schirm | Geflecht verzinnte Kupferdrähte, 70 % Bedeckung |
|
Länge | 15 m | |
Masse | 325 g | |
Entflammbarkeit | ||
Gehäuse | 94 HB |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060307 |
ECLASS 12.0 | 27060307 |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |