Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 8-polig |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 8 + Schirm | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M12 | |
Anschluss 2 | Stecker | |
Bauform 2 | gerade | |
Gewinde 2 | RJ-45 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , ruhend 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) , bewegt |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | M12 x 1 Buchse, 8-polig RJ-45 Kategorie 5 , bis 100 MHz |
|
Material | ||
Griffkörper | TPU | |
Kabel | PVC | |
Überwurfmutter | Zink-Druckguss | |
Aderisolation | PE | |
Kabel | 4 Paare mit jeweils 2 Adern mit 2 Füllern zur Seele | |
Manteldurchmesser | 6,7 mm | |
Farbe | blaugrün | |
Adern | 8 x 0,25 mm2 | |
Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt | |
Länge | 3 m | |
Masse | 240 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060307 |
ECLASS 12.0 | 27060307 |
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |