Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
PROFIBUS-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
SPS-Funktionalität | freischaltbar | |
Doppeladresserkennung | von AS-Interface Slaves | |
Erdschlussüberwachung | integriert | |
EMV-Überwachung | integriert | |
Diagnosefunktion | Erweiterte Funktion über Display | |
Einschaltverzug | < 10 s | |
Ansprechverzug | < 40 ms | |
UL File Number | E223772 nur in Verbindung mit einer SELV- oder PELV-Energiequelle oder einer nach UL for Class 2 gelisteten Energiequelle | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL e | |
MTTFd | 200 a | |
B10d | 2 E+7 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Beleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen | |
LED PROFIBUS | PROFIBUS-Master erkannt; LED grün | |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface-Betrieb normal; LED grün | |
LED CONFIG ERR | Konfigurationsfehler; LED rot | |
LED PRG ENABLE | Autom. Programmierung; LED grün | |
LED POWER | Spannung EIN; LED grün | |
LED PRJ MODE | Projektierungsmodus aktiv; LED gelb | |
LED U AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
Taster SET | Auswahl und Setzen einer Slave-Adresse | |
Taster OK | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung | |
Taster MODE | Moduswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor | |
Taster ESC | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch | |
Elektrische Daten | ||
Isolationsspannung | ≥ 500 V | |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface; Ausgang K3 und K4: 24 V DC | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 300 mA aus AS-Interface | |
Schnittstelle 1 | ||
Schnittstellentyp | RS-485 | |
Protokoll | PROFIBUS DP V1 | |
Übertragungsrate | 9,6 kBit/s / 12 MBit/s , automatische Baudratenerkennung | |
Schnittstelle 2 | ||
Schnittstellentyp | RS 232, seriell Diagnoseschnittstelle |
|
Übertragungsrate | 19,2 kBit/s | |
Schnittstelle 3 | ||
Schnittstellentyp | Chipkartensteckplatz | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2 EDM-Eingänge: Eingänge der externen Geräteüberwachungskreise 1 und 2 (Schützkontrolle) 2 Start-Eingänge: Ausgangskreise 1 und 2 Schaltstrom statisch 4 mA bei 24 V, dynamisch 30 mA bei 24 V (T=100 μs) |
|
Ausgang | ||
Sicherheitsausgang | 2 x 2 Ausgangsschaltelemente: Ausgangskreise 1 und 2 max. Kontaktbelastung: 3 A DC-13 bei 30 V DC, 3 A AC-15 bei 30 V AC |
|
Anschluss | ||
PROFIBUS | Sub-D-Schnittstelle | |
AS-Interface | Federzugklemmen, steckbar | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Feldbusstandard | PROFIBUS gemäß DIN 19245 Teil 3 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Schockfestigkeit | EN 61131-2:2004 | |
Normen | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996 (bis Kategorie 4), IEC 61508:2001 und EN 62061:2005 (bis SIL3) EN 13849:2008 (PL e) | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | Eine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV-/SELV-Spannung ≤ 30 VDC muss durch eine 3 A-Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2-Spannungsversorgung verwendet wird. Das UL-Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc. |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | 800 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 120 mm | |
Breite | 100 mm | |
Länge | 89 mm | |
Bauform | Tragschienengehäuse , Edelstahl |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242607 |
ECLASS 12.0 | 27242607 |
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Der VBG-PB-K30-D-S ist ein PROFIBUS-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor nach AS-Interface-Spezifikation 3.0 in der Schutzart IP20. Der VBG-PB-K30-D-S besitzt 4 Eingänge und 4 Ausgänge. 2 Eingänge dienen der erweiterten Geräteüberwachung EDM. Die Bauform K30 ist besonders für den Einsatz im Schaltschrank geeignet.
Der VBG-PB-K30-D-S ist ein AS-Interface-PROFIBUS-Gateway mit kompletten Funktionsumfang kombiniert mit einem Sicherheitsmonitor. Das Produkt ermöglicht den Ersatz eines Gateways und eines Sicherheitsmonitors durch ein einziges Gerät.
Die sichere Schaltung der angeschlossenen Verbraucher erfolgt durch zwei Sicherheitsrelais. Die AS-Interface 3.0 PROFIBUS-Gateways dienen der Anbindung von AS-i-Systemen an einen übergeordneten PROFIBUS. Sie verhalten sich als Master für den AS-i- Strang und als Slave für den PROFIBUS.
Die AS-i-Funktionen werden sowohl zyklisch über als auch azyklisch über PROFIBUSDP V1 bereitgestellt. Im zyklischen Datenaustausch werden – einstellbar – bis zu 32 Byte E/A-Daten für die binären Daten eines AS-i-Stranges übertragen. Zusätzlich können Analogwerte und auch alle sonstigen Befehle der neuen AS-i-Spezifikation durch eine Kommandoschnittstelle über den PROFIBUS übertragen werden. Mit dem seriellen PROFIBUS-Master und den AS-i-Control-Tools kann ein Monitoring der AS-Interface- Daten online über den PROFIBUS-DP V1 erfolgen.
Die Adressvergabe, die Übernahme der Sollkonfiguration, die Einstellung der Profibusadresse und -baudrate ist mittels Taster möglich. 7 LEDs, die an der Frontseite angebracht sind, zeigen den aktuellen Zustand des AS-Interface-Stranges an.
Beim AS-Interface-Gateway mit grafischer Anzeige kann die Inbetriebnahme des ASInterface- Kreises sowie der Test der angeschlossenen Peripherie komplett von der Inbetriebnahme des PROFIBUS sowie der Programmierung getrennt werden. Die Vorortbedienung mit Hilfe des grafischen Displays und der 4 Taster ermöglichen es, sämtliche Funktionen auf dem Display abzubilden, die bei den sonstigen AS-Interface-Mastern über die Software AS-i Control Tools abgedeckt werden. Eine zusätzliche RS 232-Buchse bietet die Option, Daten über Gateway, Netz und Funktion im Rahmen einer erweiterten Vor- Ort-Diagnose direkt aus dem Gateway auszulesen.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at Work | ENG | 258 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Commissioning VBG-PB-K30-D-S / Inbetriebnahme VBG-PB-K30-D-S | ALL | 242 KB | |
Installation Instructions VBG-PB-K30-D-S / Montageanweisung VBG-PB-K30-D-S | ALL | 2323 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch AS-Interface 3.0 Kommandoschnittstelle | GER | 3233 KB | |
Handbuch VBG-PB*-K30-D* | GER | 7158 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5827 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
AS-International Association AS-Interface | 124901 | ALL | 118 KB | |
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 93301 | ALL | 621 KB | |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 75601 | ALL | 617 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
GSD file VBG-PB-K30-D-S / GSD-Datei VBG-PB-K30-D-S | 02/2008 | ZIP | 18 KB |
Softwaretools | |||
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|