Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VBM-CTR-K20-R2-ACT32
Produktbeschreibung |
Paket aus dem Master VBM-CTR-K20-R2 und der Software VAZ-SW-ACT32 |
Allgemeine Daten |
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 |
SPS-Funktionalität | integriert |
Erdschlussüberwachung | integriert |
EMV-Überwachung | integriert |
Diagnosefunktion | Erweiterte Funktion über Display |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 180 a bei 30 °C |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | Beleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen |
LED RS 232 | Schnittstelle in Betrieb; LED grün |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface-Betrieb normal; LED grün |
LED CONFIG ERR | Konfigurationsfehler; LED rot |
LED PRG ENABLE | Autom. Programmierung; LED grün |
LED POWER | Spannung EIN; LED grün |
LED PRJ MODE | Projektierungsmodus aktiv; LED gelb |
LED U AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün |
Taster SET | Auswahl und Setzen einer Slave-Adresse |
Taster OK | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung |
Taster MODE | Moduswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor |
Taster ESC | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch |
Elektrische Daten |
Isolationsspannung | ≥ 500 V |
Bemessungsbetriebsspannung | aus AS-Interface |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 150 mA |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | RS 232 |
Übertragungsrate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600 oder 11500 Bit/s , automatische Baudratenerkennung |
Kabellänge | max. 30 m |
Anschluss |
AS-Interface | Federzugklemmen, steckbar |
Serielle Schnittstelle | Sub-D-Buchse, 9-polig |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 |
Normenkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326 |
Schutzart | EN 60529:2000 |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -15 ... 75 °C (5 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | 460 g |
Bauform | Tragschienengehäuse , Edelstahl |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | 1 VBM-CTR-K20-R2 1 Software AS-i Control Tools |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27242607 |
ECLASS 12.0 | 27242607 |
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Details:
VBM-CTR-K20-R2-ACT32
Produktdokumentation:
VBM-CTR-K20-R2-ACT32
Konstruktion / Simulation:
VBM-CTR-K20-R2-ACT32
Zulassungen:
VBM-CTR-K20-R2-ACT32
Zugehörige Produkte:
VBM-CTR-K20-R2-ACT32
Zubehör |
|
|
|
Schnittstellenkonverter USB auf RS 232fa |
|