Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
PROFIBUS-Gateway |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
Erdschlussüberwachung | integriert | |
EMV-Überwachung | integriert | |
Diagnosefunktion | Erweiterte Funktion über Display | |
UL File Number | E223772 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Beleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen | |
LED PROFIBUS | PROFIBUS-Master erkannt; LED grün | |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface-Betrieb normal; LED grün | |
LED CONFIG ERR | Konfigurationsfehler; LED rot | |
LED PRG ENABLE | Autom. Programmierung; LED grün | |
LED POWER | Spannung EIN; LED grün | |
LED PRJ MODE | Projektierungsmodus aktiv; LED gelb | |
LED U AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
Taster | 4 | |
Taster SET | Auswahl und Setzen einer Slave-Adresse | |
Taster OK | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung | |
Taster MODE | Moduswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor | |
Taster ESC | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch | |
Elektrische Daten | ||
Isolationsspannung | ≥ 500 V | |
Bemessungsbetriebsspannung | aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ca. 200 mA aus AS-Interface | |
Schnittstelle 1 | ||
Schnittstellentyp | RS-485 | |
Protokoll | PROFIBUS gemäß IEC 61158 / IEC 61784-1 | |
Übertragungsrate | 9,6 kBit/s / 12 MBit/s , automatische Baudratenerkennung | |
Anschluss | ||
PROFIBUS | Sub-D-Schnittstelle | |
AS-Interface | Federzugklemmen, steckbar | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Schockfestigkeit | EN 61131-2:2004 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl | |
Masse | 460 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 120 mm | |
Breite | 75 mm | |
Länge | 83 mm | |
Bauform | Tragschienengehäuse , Edelstahl |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242607 |
ECLASS 12.0 | 27242607 |
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Das VBG-PB-K20-D-BV ist ein PROFIBUS-Gateway nach AS-Interface-Spezifikation 3.0.
Die Bauform K20 im Edelstahlgehäuse mit IP20 ist besonders für den Einsatz im Schaltschrank zum Aufschnappen auf die 35-mm-Tragschiene geeignet.
Das Gateway nach AS-Interface-Spezifikation V3.0 dient der Anbindung von AS-Interface-Systemen an einen übergeordnetes Netz. Es verhält sich als Master für den AS-Interface-Strang und als Slave für das übergeordnete Netz. Die AS-Interface-Funktionen werden sowohl zyklisch als auch azyklisch bereitgestellt. Im zyklischen Datenaustausch werden die binären Daten eines AS-Interface-Stranges übertragen. Zusätzlich werden Analogwerte und alle sonstigen Befehle der neuen AS-Interface-Spezifikation durch eine Kommandoschnittstelle an das übergeordnete Netz übertragen.
Die Adressvergabe, die Übernahme der Sollkonfiguration und die Einstellung der Adresse und Baudrate des übergeordneten Netzes ist mittels Taster möglich. 7 LED auf der Frontseite zeigen den aktuellen Zustand des AS-Interface-Stranges an.
Durch die grafische Anzeige kann die Inbetriebnahme der AS-Interface-Kreise sowie der Test der angeschlossenen Peripherie komplett von der Inbetriebnahme des übergeordneten Netzes sowie der Programmierung getrennt werden. Mit den 4 Tastern können sämtliche Funktionen gesteuert und auf dem Display dargestellt werden.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch AS-Interface 3.0 Kommandoschnittstelle | GER | 3233 KB | |
Handbuch VBG-PB-K20-D* | GER | 3993 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2606 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
AS-International Association AS-Interface | 124801 | ALL | 104 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2450B | ALL | 109 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
multipurpose GSD for Profibus-Gateway / Vielzweck GSD für Profibus-Gateway | 08/2014 | ZIP | 51 KB |
multipurpose GSD with I/O-Swap for Profibus-Gateway / Vielzweck GSD mit I/O-Swap für Profibus-Gateway | 2021/07 | ZIP | 1037 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|