Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
AS-Interface Modul in M18er Edelstahl-Hülse 1 Eingang/3 Ausgänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | A/B-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 | |
Erforderliche Master-Spezifikation | ≥ V2.0 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Kommunikationsfehler / Adresse ist 0; LED rot | |
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
Elektrische Daten | ||
Hilfsspannung (Ausgang) | 24 V DC ± 15 % PELV , nicht kurzschlussfest | |
Isolationsspannung | ≥ 500 V | |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 30 mA | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 1 Eingang für 2-Drahtsensor | |
Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Schaltpunkt | AUS ≤ 0,8 mA EIN ≥ 5 mA |
|
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 3 Elektronikausgänge, PNP | |
Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Strom | 20 mA pro Ausgang | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | nach EN 50081-2/EN 50082-2 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-9.A.E | |
IO-Code | 9 | |
ID-Code | A | |
ID2-Code | E | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | nicht verwendet | |
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Schock- und Stoßfestigkeit | ≤ 15 g bei T ≤ 11 ms, 10 ... 55 Hz, 0,5 mm Amplitude | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 nach EN 60529 Die Schutzart gilt nur beim Einbau des Moduls in ein Anschlussgehäuse für die ausserhalb des Anschlussgehäuse liegenden Teile des Moduls (M12-Anschluss aussen, Kabelanschluss innen). Der Gehäusedurchgang ist mit einem geeigneten Klebstoff abzudichten. |
|
Anschluss | AS-Interface und Hilfsspannung: M12x1-Rundsteckverbinder Hilfsspannung, Eingang und Ausgänge: 20 cm Anschlusskabel |
|
Masse | 110 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Das Zylindrische AS-Interface-Modul ermöglicht einen einfachen Anschluss von Standard- Aktoren an das AS-Interface. Die Eingangs-/Ausgangs-Kombination 1:3 ist wie geschaffen für die Verwendung mit Motoranschaltungen (Start/Stopp, Vorwärts/Rückwärts, Drehzahl 1/2, Störmeldung), aber auch alle anderen Aktoren können damit einfach an das AS-Interface angeschlossen werden. Über mechanische Adaptermuttern kann der AS-Interface-Slave sowohl in PG-Gewinde als auch in metrische Verschraubungen montiert werden. Im Lieferumfang enthalten ist ein Adapter von M25 auf M18 x 1 für Verwendung am MOVIMOT® von SEW-Eurodrive. Vorteilhaft ist die mechanisch sehr stabile und kurze Bauform der Edelstahlhülse in bewährter Pepperl+Fuchs Qualität.
Der Anschluss an das AS-Interface und die Hilfsspannung erfolgen über den M12-Stecker. Mit zwei LEDs werden Spannungsversorgung sowie Kommunikationsfehler angezeigt. Durch Verwendung der zusätzlichen Hilfsenergie wird das AS-Interface-Netzteil nicht zu sehr belastet, so dass problemlos bis zu 31 Zylindermodule an den AS-Interface- Strang angeschlossen werden können.
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2454C | ALL | 109 KB |
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …