Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
G5-Ex-Modul 4 Ventilausgänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer | |
EG-Baumusterprüfbescheinigung | DMT 99 ATEX E 072 | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart | II (1GD)2G EEx em [ia] IIB/IIC T4 Eigensichere Ein- und Ausgangskreise können in Bereiche der Kategorien 1G und 1D geführt werden. |
|
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED PWR/CHK | Dual-LED grün/rot grün: AS-Interface-Spannung, normale Funktion rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse 0 |
|
LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V PELV aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 250 mA | |
Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 4 Ausgänge EEx ia IIC zur Ansteuerung eigensicherer Ventile | |
Werte gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung | ||
Spannung | ≤ 28 V DC | |
Strom | ≤ 110 mA | |
Leistung | ≤ 770 mW | |
Innenwiderstand | ≥ 258 Ω | |
Zündschutzart | ||
Äußere Kapazität | ||
Äußere Induktivität | ||
Nennwerte | (typisch) | |
Leerlaufspannung | 26 V | |
Kurzschlussstrom | 50 mA | |
Innenwiderstand | 270 Ω | |
Kurveneckpunkte | 12,5 V DC, 50 mA | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-8.F | |
IO-Code | 8 | |
ID-Code | F | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0/P1 | (Ausgangszustände bei Ausfall der AS-Interface-Kommunikation) 0/0 Ausgänge alter Wert 0/1 Ausgänge nicht angesteuert 1/0 Ausgänge angesteuert 1/1 Ausgänge nicht angesteuert |
|
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP54 nach EN 60529 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | 1,5 kg | |
Befestigung | Schraubmontage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …