Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Leiterplattenmodul 4 Eingänge/4 Ausgänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 20 mA (ohne Sensoren) / max. 200 mA | |
Schutzklasse | III | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 21 ... 31 V | |
Eingangsstrom | ≤ 8 mA (intern begrenzt) | |
Schaltpunkt | ||
0 (unbedämpft) | ≤ 1,5 mA | |
1 (bedämpft) | ≥ 5 mA | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 4 Elektronikausgänge, PNP | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 21 ... 31 V | |
Strom | ≤ 100 mA pro Ausgang, ≤ 180 mA gesamt | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-7.0 | |
IO-Code | 7 | |
ID-Code | 0 | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | nicht verwendet | |
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (eingebaut) nach EN 60529 | |
Anschluss | Schraubklemmenleiste |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …