Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
KE-Schaltschrankmodul 4 Eingänge und 4 Ausgänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 | |
Erforderliche Master-Spezifikation | ≥ V2.0 | |
UL File Number | E87056 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 rot blinkend: Überlast interne Eingangsversorgung bzw. Ausgänge |
|
LED INT | Interne Eingangsversorgung aktiv; LED grün | |
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED AUX | Ext. Hilfsspannung UAUX; Dual-LED grün/rot grün: Spannung OK rot: Spannung verpolt |
|
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 4 LED gelb | |
LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Hilfsspannung (Eingang) | 12 ... 30 V DC PELV | |
Hilfsspannung (Ausgang) | 20 ... 30 V DC PELV | |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 35 mA (ohne Sensoren) / max. 190 mA | |
Schutzklasse | III | |
Überspannungsschutz | UEXT, UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC | |
Versorgung | aus AS-Interface (Schalterstellung INT, Grundeinstellung) oder extern UEXT (Schalterstellung EXT) | |
Spannung | 21 ... 31 V DC (INT) | |
Strombelastbarkeit | ≤ 150 mA, überlast- und kurzschlussfest (INT) | |
Eingangsstrom | ≤ 8 mA (intern begrenzt) | |
Schaltpunkt | gemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2) | |
0 (unbedämpft) | ≤ 2 mA | |
1 (bedämpft) | ≥ 4 mA | |
Signalverzögerung | < 2 ms (Eingang/AS-Interface) | |
Signalfrequenz | ≤ 250 Hz | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 4 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest | |
Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Strom | O1 ... O4 max. 0,7 A, Summe 2,8 A | |
Spannung | ≥ (UAUX - 0,5 V) | |
Gebrauchskategorie | DC-13 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 , EN 50295:1999 | |
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
Eingang | EN 61131-2:2004 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Feldbusstandard | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2006 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-7.0 | |
IO-Code | 7 | |
ID-Code | 0 | |
ID1-Code | F | |
ID2-Code | E | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | nicht verwendet | |
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | abziehbare Klemmen Bemessungsanschlussvermögen: starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2 bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts: flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 |
|
Material | ||
Gehäuse | PA 66-FR | |
Masse | 150 g | |
Befestigung | Hutschiene |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 403 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 112 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
AS-Interface | 48601 | ALL | 204 KB | |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Worldwide AS-International Association | 48601 | ALL | 599 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …