Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
G2-Flachmodul für Motorstarter 2 Eingänge (PNP) und 2 Elektronikausgänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 | |
Erforderliche Master-Spezifikation | ≥ V2.0 | |
UL File Number | E87056 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 rot blinkend: Überlast Sensorversorgung |
|
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 2 LED gelb | |
LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 30 mA (ohne Sensoren) / max. 180 mA | |
Schutzklasse | III | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 21 ... 31 V | |
Strombelastbarkeit | ≤ 150 mA (TB ≤ 40 °C), ≤ 120 mA (TB ≤ 60 °C), kurzschlussfest |
|
Eingangsstrom | ≤ 8 mA (intern begrenzt) | |
Schaltpunkt | ||
0 (unbedämpft) | ≤ 1,5 mA | |
1 (bedämpft) | ≥ 4,5 mA | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 2 Elektronikausgänge, PNP | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Strom | durch Strombelastbarkeit des Moduls begrenzt | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 89/336/EWG | EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999 | |
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2001 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2001 | |
AS-Interface | EN 50295:1999 | |
Eingang | EN 61131-2 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-3.F | |
IO-Code | 3 | |
ID-Code | F | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | Kommunikationsüberwachung P0 = 1 (Grundeinstellung), Überwachung = Ein, d. h. bei Ausfall der Kommunikation werden die Ausgänge stromlos geschaltet P0 = 0, Überwachung = Aus, die Ausgänge behalten den Zustand bei Ausfall der Kommunikation bei |
|
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Durchdringungstechnik Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz Ein-/Ausgänge: M12-Rundsteckverbinder |
|
Masse | 100 g | |
Befestigung | Montageplatte |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet VAA-2*EA-G2-ZE/E2 | 241 KB | |
Fiche de données VAA-2*EA-G2-ZE/E2 | 303 KB | |
Datenblatt VAA-2*EA-G2-ZE/E2 | 209 KB |
Beipackzettel | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | 225 KB |
CAD | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 149 KB |
Zertifikate | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 608 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …