Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
G2-Flachmodul 2 Eingänge (NPN) und 2 Elektronikausgänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | A/B-Teilnehmer | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 rot blinkend: Überlast Sensorversorgung bzw. Ausgänge |
|
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED AUX | Ext. Hilfsspannung UAUX; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 2 LED gelb | |
LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Hilfsspannung (Ausgang) | 20 ... 30 V DC PELV (Schutzklasse 3 nach VDE 0106/IEC 364-4-41) |
|
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 40 mA (ohne Sensoren) / max. 140 mA | |
Schutzklasse | III | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (NPN), DC alternativ 1 Eingang für 4-Drahtsensor (NPN), DC |
|
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 21 ... 31 V | |
Strombelastbarkeit | ≤ 100 mA (TB ≤ 40 °C), ≤ 75 mA (TB ≤ 60 °C), überlast- und kurzschlussfest |
|
Eingangsstrom | ≤ 8 mA (intern begrenzt) | |
Schaltpunkt | gemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2) | |
0 (unbedämpft) | ≤ 2 mA | |
1 (bedämpft) | ≥ 4 mA | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 2 Elektronikausgänge, NPN überlast- und kurzschlussfest | |
Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Strom | 1 A pro Ausgang | |
Spannung | ≥ (UAUX - 0,5 V) | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-B.A.2 | |
IO-Code | B | |
ID-Code | A | |
ID1-Code | 7 | |
ID2-Code | 2 | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | nicht verwendet | |
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 nach EN 60529 | |
Anschluss | Durchdringungstechnik Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz Ein-/Ausgänge: M12-Rundsteckverbinder |
|
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Masse | 100 g | |
Befestigung | Montageplatte |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 149 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …