Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Leiterplattenmodul 2 Eingänge/1 Ausgang |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 150 mA | |
Schutzklasse | III | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2 Eingänge für NAMUR-Sensoren | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 8 V | |
Eingangsstrom | ≤ 8 mA (intern begrenzt) | |
Schaltpunkt | AUS ≤ 1,2 mA EIN ≥ 2,1 mA gemäß DIN EN 60947-5-6 |
|
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 1 Elektronikausgänge, PNP | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 21 ... 31 V | |
Strom | max. 100 mA | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-7.0 | |
IO-Code | 7 | |
ID-Code | 0 | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | nicht verwendet | |
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP00 (Lötstifte), IP20 (eingebaut); nach EN 60529 |
|
Anschluss | Leiterplatteneinbau Rastermaß 2,54 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …