Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Neigungssensor INY030D-F99-2U-5M

INY030D-F99-2U-5M
  • E1-Typgenehmigung
  • Messbereich -15° ... +15°
  • Auswertegrenzen fest eingestellt
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m
  • Analogausgang 0 V ... 10 V

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  INY030D-F99-2U-5M

Allgemeine Daten
TypNeigungssensor, 2-achsig
Messbereich-15 ... 15 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,2 °
Ansprechverzug≤ 25 ms
Auflösung≤ 0,01 °
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,02 °
Temperatureinfluss≤ 0,004 °/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd390 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED, grün
Teach-In-AnzeigeLED, gelb
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom≤ 25 mA
Bereitschaftsverzug≤ 200 ms
Analogausgang
Ausgangstyp2 Spannungsausgänge 0 ... 10 V
(1 Ausgang für jede Achse)
Lastwiderstand≥ 1 kΩ
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Schock- und Stoßfestigkeit100 g gemäß DIN EN 60068-2-27
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Anschlussart5 m, PUR-Kabel 5 x 0,5 mm2
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse240 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite45 mm
Länge65 mm
Werkseinstellungen
Analogausgang (X)-15 ° ... 15 °
Analogausgang (Y)-15 ° ... 15 °

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027271101
ECLASS 12.027271101
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 9.0EC011640
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INY030D-F99-2U-5M

Konstruktion / Simulation: INY030D-F99-2U-5M

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP791 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

Zulassungen: INY030D-F99-2U-5M

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
KBA10R-06756701ALLPDF535 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3051AALLPDF170 KB