Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535
  • E1-Typgenehmigung
  • Messbereich 0 ... 360°
  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Auswertegrenzen einlernbar
  • 2 programmierbare Schaltausgänge
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

Allgemeine Daten
TypNeigungssensor, 1-achsig
Messbereich0 ... 360 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,5 °
Ansprechverzug≤ 20 ms
Auflösung≤ 0,1 °
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 °
Temperatureinfluss≤ 0,027 °/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd300 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED, grün
Teach-In-Anzeige2 LEDs gelb (Schaltzustand), blinkend
Taster2 Taster ( Einlernen der Schaltpunkte , Einlernen des Auswertebereiches )
Schaltzustand2 LEDs gelb: Schaltzustand (je Ausgang)
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom≤ 25 mA
Bereitschaftsverzug≤ 200 ms
Schaltausgang
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest
Betriebsstrom≤ 100 mA
Spannungsfall≤ 3 V
Analogausgang
Ausgangstyp1 Stromausgang 4 ... 20 mA
Lastwiderstand0 ... 200 Ω bei UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω bei UB = 18 ... 30 V
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Schock- und Stoßfestigkeit100 g gemäß DIN EN 60068-2-27
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Anschlussart2 m PUR-Kabel 5 x 0,5 mm2
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse240 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite45 mm
Länge65 mm
Werkseinstellungen
Schaltausgang 1-30 ° ... 30 °
Schaltausgang 2-30 ° ... 30 °
Analogausgang-45 ° ... 45 °

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027271101
ECLASS 12.027271101
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 9.0EC011640
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

Datenblatt: INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535PDF1217 KB
Fiche de données INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535PDF1229 KB
Datenblatt INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535PDF1219 KB
Hoja de datos INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535PDF1236 KB

CAD+CAE: INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP806 KB

Zertifikate+Zulassungen: INX360D-F99-I2E2-2M-Y270535

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
KBAPDF535 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF169 KB