Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
INY050D-F99-2I2E2-V17-Y310918
Allgemeine Daten |
Typ | Neigungssensor, 2-achsig |
Messbereich | -25 ... 25 ° |
Absolute Genauigkeit | ≤ ± 0,3 ° |
Ansprechverzug | ≤ 25 ms |
Auflösung | ≤ 0,04 ° |
Reproduzierbarkeit | ≤ ± 0,08 ° |
Temperatureinfluss | ≤ ± 0,015 °/K |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 304 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED, grün |
Schaltzustand | 2 LEDs gelb: Schaltzustand (je Ausgang) |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 200 ms |
Schaltausgang |
Ausgangstyp | 2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest |
Betriebsstrom | ≤ 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Analogausgang |
Ausgangstyp | 2 Stromausgänge 4 ... 20 mA (1 Ausgang für jede Achse) |
Lastwiderstand | 0 ... 200 Ω bei UB = 10 ... 18 V 0 ... 500 Ω bei UB = 18 ... 30 V |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schock- und Stoßfestigkeit | 100 g gemäß DIN EN 60068-2-27 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 8-polig |
Gehäusematerial | PA |
Schutzart | IP68 / IP69K |
Masse | 240 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 37 mm |
| Breite | 45 mm |
| Länge | 65 mm |
Werkseinstellungen |
Analogausgang (X) | -25 ° ... 25 ° |
Analogausgang (Y) | -25 ° ... 25 ° |
Schaltausgang (X) | -25 ° ... 25 ° |
Schaltausgang (Y) | -25 ° ... 25 ° |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27271101 |
ECLASS 12.0 | 27271101 |
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 9.0 | EC011640 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Details:
INY050D-F99-2I2E2-V17-Y310918
Konstruktion / Simulation:
INY050D-F99-2I2E2-V17-Y310918
Zugehörige Produkte:
INY050D-F99-2I2E2-V17-Y310918
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa |
|
|
|
|
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabelfa |
|