Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Neigungssensor INY160DH-F199-B16-2V15

INY160DH-F199-B16-2V15
  • Robustes Gehäuse
  • Hohe Genauigkeit von ≤ ± 0,15°
  • CANopen-Schnittstelle
  • 2-achsig mit ±80° Messbereich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  INY160DH-F199-B16-2V15

Allgemeine Daten
TypNeigungssensor, 2-achsig
Bereitschaftsverzug150 ms
Messbereich± 80 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,15 ° für Messbereich ≤ ± 60 °
≤ ± 0,4 ° für Messbereich ≥ ± 60 °
Ansprechverzug≤ 25 ms
Auflösung≤ 0,01 °
Temperatureinfluss≤ 0,004 °/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd700 a bei 40 °C
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
StatusanzeigeDual-LED. grün/rot
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom≤ 65 mA bei 10 V DC
≤ 60 mA bei 24 V DC
Schnittstelle
SchnittstellentypCANopen
GeräteprofilDS 410
Node ID1 ... 127 , parametrierbar , Werkseinstellung 1 dezimal
Übertragungsrate20 ... 1000 kBit/s , parametrierbar , Werkseinstellung 125 kBit/s
AusgangstreiberTransceiver nach ISO 11898, galvanisch getrennt durch Optokoppler
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2
StöraussendungEN 61000-6-4
Schock- und StoßfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
VibrationsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig , A-kodiert
Gerätedose M12 x 1, 5-polig , A-kodiert
GehäusematerialAluminium, korrosionsbeständig
SchutzartIP68 / IP69
Masseca. 200 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544

Dokumente: INY160DH-F199-B16-2V15

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual INX***DH-F199-B16-***/INY***DH-F199-B16-***ENGPDF1699 KB

CAD+CAE: INY160DH-F199-B16-2V15

CADDateitypDateigröße
3-D model / 3-D-ModellSTP2984 KB

Zugehörige Produkte: INY160DH-F199-B16-2V15

Zubehör
Y-Verteiler M12-Buchse auf M12-Stecker / M12-Buchse 5-polig A-kodiertfa
Abschlusswiderstand für DeviceNet, CANopenfa

Funktion: INY160DH-F199-B16-2V15

Dieser Neigungssensor verfügt über eine CANOpen-Schnittstelle. Mit seinem robusten Gehäuse und seiner hohen Genauigkeit ist er bestens geeignet für Applikationen in den Bereichen Solar, Wind oder mobile Anwendungen.