Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
INX360DH-F199-IE2-V19
Allgemeine Daten |
Typ | Neigungssensor, 1-achsig |
Bereitschaftsverzug | 125 ms |
Messbereich | 0 ... 360 ° |
Absolute Genauigkeit | ≤ ± 0,15 ° |
Ansprechverzug | ≤ 100 ms |
Auflösung | ≤ 0,01 ° |
Temperatureinfluss | ≤ 0,004 °/K |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 700 a bei 40 °C |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Leerlaufstrom | ≤ 65 mA bei 10 V DC ≤ 60 mA bei 24 V DC |
Analogausgang |
Ausgangstyp | Stromausgang 4 ... 20 mA |
Lastwiderstand | 270 Ω bei 10 V DC |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störaussendung | EN 61000-6-4 |
| Schock- und Stoßfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms |
| Vibrationsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 8-polig , A-kodiert |
Gehäusematerial | Aluminium, korrosionsbeständig |
Schutzart | IP68 / IP69 |
Masse | ca. 200 g |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Dokumente:
INX360DH-F199-IE2-V19
CAD+CAE:
INX360DH-F199-IE2-V19
Zugehörige Produkte:
INX360DH-F199-IE2-V19
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, abgeschirmtfa |
|
|
|
|
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, abgeschirmtfa |
|
|
|
|
Adapterkabel M12-Buchse gerade A-kodiert 8-polig auf Sub-D-Stecker 9-polig mit DC-Kopplung, PVC-Kabel graufa |
|
Funktion:
INX360DH-F199-IE2-V19
Dieser Neigungssensor verfügt über einen Analogausgang 4 mA ... 20 mA. Mit seinem robusten Gehäuse und seiner hohen Genauigkeit ist er bestens geeignet für Applikationen in den Bereichen Solar, Wind oder mobile Anwendungen.