Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VAZ-FK-PUR-BK-500M
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Flachkabel VAZ-FK-R-BK 1000M

VAZ-FK-R-BK 1000M
  • Ölresistent
  • Durchdringungstechnik
  • Resistent gegen Umwelteinflüsse
  • Biegefest
  • Schleppkettentauglich
  • Verpolschutz durch Kabelgeometrie
  • Silikon-ausscheidungsfrei
  • Meter-Markierung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAZ-FK-R-BK 1000M

Produktbeschreibung
AS-Interface Flachkabel
Allgemeine Daten
UL File NumberE130266
Elektrische Daten
Nennspannung300 V
StrombelastbarkeitNach DIN VDE 0298 Teil 4, Tabelle 6, Spalte 4
Umgebungsbedingungen
LeitertemperaturBetrieb: 90 °C (363 K)
Kurzschluss: 200 °C (473 K)
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (233 ... 358 K) ruhend,
-25 ... 85 °C (248 ... 358 K) bewegt
Mechanische Daten
AderquerschnittKupfer verzinnt, feinstdrähtig, Klasse 6 nach DIN VDE 0295
Querschnitt 1,5 mm2
Biegeradiusmin. zulässige Biegeradien nach DIN VDE 0298 Teil 3, Tabelle 2
Biegebeanspruchung nur zur breiten Leitungsseite zulässig
Zugbeanspruchungmax. 50 N/mm2 beim Verlegen nach DIN VDE 0298 Teil 3
MaterialTermoplastisches Elastomer (TPE)
AderisolationTermoplastisches Elastomer (TPE)
KabelUL-Style 2103
Farbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 10000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 4 m/s
Verfahrweg10 m
Beschleunigungmax. 4 m/s2
Kabellänge1000 m
Entflammbarkeit
Kabelflammwidrig nach IEC 60332-1 und UL 758

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060106
ECLASS 12.027060106
ECLASS 11.027060106
ECLASS 10.0.127060106
ECLASS 9.027062011
ECLASS 8.027062011
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003250
ETIM 8.0EC003250
ETIM 7.0EC003250
ETIM 6.0EC001578
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-FK-R-BK 1000M

Zulassungen: VAZ-FK-R-BK 1000M

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ULE130266ALLLINK---

Zugehörige Produkte: VAZ-FK-R-BK 1000M

Zubehör
AS-Interface-Enddichtung für Flachkabelfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!