Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VAZ-2T1-FK-G10-0,3M-PUR-V1-W
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Passivverteiler VAZ-2T1-FK-0,3M-PUR-V1-W

VAZ-2T1-FK-0,3M-PUR-V1-W
  • Kompakte Bauform
  • Befestigungsteil mit unverlierbarer Schraube
  • Einfache und schnelle Montage
  • Vergoldete Kontakte
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Ölfeste, abriebfeste und schleppkettentaugliche PUR-Leitung
  • Rüttelsicherung
  • Verpolschutz und gelbe Kennzeichnung für AS-Interface Flachkabel
  • Halogenfrei

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAZ-2T1-FK-0,3M-PUR-V1-W

Produktbeschreibung
Passivverteiler AS-Interface und Hilfsspannung auf 1x M12-Rundsteckverbinder
Allgemeine Daten
BauformBuchse, gewinkelt
Flachkabelklemmen AS-Interface/ext. Hilfsspannung
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung≤ 35 V PELV ( AS-Interface , UAUX )
Bemessungsbetriebsstrom≤ 4 A
Überspannungsschutz UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Pulsspannungsfestigkeit500 V
Galvanische Trennung
AUX/AS-Interfacesichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 40 V DC
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartEN 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
AnschlussAS-Interface Flachkabel: Durchdringungstechnik
Flachkabel ext. Hilfsspannung UAUX: Durchdringungstechnik
Steckverbindung: Buchse M12 x 1 (V1)
Material
GehäusePA 66-GF25 Ultramid
GriffkörperPUR, schwarz
KabelPUR
Kabel
Manteldurchmesser∅ 4,8 mm
Farbegrau
Adern4 x 0,34 mm2
Länge0,3 m
Masse40 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,65 Nm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027440111
ECLASS 12.027440111
ECLASS 11.027440111
ECLASS 10.0.127440111
ECLASS 9.027440108
ECLASS 8.027279219
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003558
ETIM 8.0EC003558
ETIM 7.0EC003558
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131261501

Details: VAZ-2T1-FK-0,3M-PUR-V1-W

Produktdokumentation: VAZ-2T1-FK-0,3M-PUR-V1-W

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Montageanleitung PassivverteilerGERPDF903 KB

Konstruktion / Simulation: VAZ-2T1-FK-0,3M-PUR-V1-W

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1292 KB

Zugehörige Produkte: VAZ-2T1-FK-0,3M-PUR-V1-W

Zubehör von
G16-Kompaktmodul 4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgängefa
G16-Kompaktmodul, 4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgängefa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!