Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
AS-Interface Segment Protector mit vier Ports |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Beschreibung | AS-Interface Segment Protector mit vier Ports | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED Overload | LED rot: Ausgang überlastet oder kurzgeschlossen | |
LED PWR | LED grün: Bus-Stromversorgung | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | 8 A | |
Sicherheitst. Maximalspannung | 35 V | |
Schnittstelle | ||
Protokoll | AS-Interface | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 4/geschützte Drop-Steckverbindungen, je 1 Knoten | |
Strombegrenzung | 28 mA (Ausgang aus) 240 mA (Ausgang ein) |
|
Spannungsfall | < 1 V | |
Kurzschlussstrom | max. 28 mA | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Anschlussklemmen: Trunk-Eingang, Trunk-Ausgang und 4 Drops |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |