Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Passivverteiler AS-Interface und Hilfsspannung auf Rundkabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Bauform | Rundkabelabgang Flachkabelklemmen AS-Interface/ext. Hilfsspannung |
|
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | ≤ 35 V PELV ( AS-Interface , UAUX ) | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 4 A | |
Überspannungsschutz | UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) | |
Pulsspannungsfestigkeit | 500 V | |
Galvanische Trennung | ||
AUX/AS-Interface | sichere Trennung, Bemessungsisolationsspannung 40 V DC | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K | |
Anschluss | AS-Interface Flachkabel: Durchdringungstechnik Rundkabel: Adern mit Crimp-Steckhülsen |
|
Material | ||
Gehäuse | PA 66-GF25 Ultramid | |
Kabel | PUR | |
Kabel | ||
Manteldurchmesser | ∅4,8 mm | |
Farbe | grau | |
Adern | 4 x 0,34 mm2 | |
Länge | 5 m | |
Masse | 180 g | |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 1,65 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 10.0.1 | 27440111 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31261501 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Montageanleitung Passivverteiler | GER | 903 KB |