Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
EASY205-ASI
Produktbeschreibung |
AS-Interface Anschaltung |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED POWER | AS-Interface-Spannung; LED grün |
LED COM ERR | Kommunikationsfehler / Adresse ist 0; LED rot |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 25 mA |
Anschluss |
AS-Interface | Klemmenanschluss (2 x AS-i+, 2 x AS-i-) |
Programmierhinweise |
IO-Code | 7 |
ID-Code | F |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | Eingang Ausgang |
| D0 | R1 S1 |
| D1 | R2 S2 |
| D2 | R3 S3 |
| D3 | R4 S4 |
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion |
| P0 | R5 - |
| P1 | R6 - |
| P2 | R7 - |
| P3 | R8 - |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 nach EN 60529 |
Masse | 65 g |
Befestigung | Hutschiene |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27242692 |
ECLASS 12.0 | 27242692 |
ECLASS 11.0 | 27242692 |
ECLASS 10.0.1 | 27242692 |
ECLASS 9.0 | 27242692 |
ECLASS 8.0 | 27279212 |
ECLASS 5.1 | 27279212 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Details:
EASY205-ASI
Zugehörige Produkte:
EASY205-ASI
Zubehör |
|
|
|
AS-Interface Handheld mit Zubehörfa |
|
|
|
|
Adapterkabel Modul/Handprogrammiergerätfa |
|