Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Modulunterteil U-G1PP

U-G1PP

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  U-G1PP

Produktbeschreibung
AS-Interface Modulunterteil zum Anschluss an Rundkabel (AS-Interface und externe Hilfsspannung)
Allgemeine Daten
UL File NumberE198304
Elektrische Daten
Strombelastbarkeit≤ 5 A bei max. 40 V
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67 nach EN 60529
(nur in Verbindung mit Modul oder Deckel)
AnschlussRundkabel PG11 für AS-Interface sowie ext. Energieversorgung
Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm
Material
GehäusePBT
Abmessungenca. 80, 45, 34 mm (L, B, H)
BefestigungHutschiene oder Schraubmontage

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274092
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: U-G1PP

Funktion

Das Unterteil U-G1PP bietet die Möglichkeit, Slaves mit Zusatzversorgung (EEMS) an AS-Interface anzubinden.

Es verfügt über einen Anschluss an AS-Interface und einen weiteren an die Hilfsenergie, die nicht miteinander verbunden sind.

Die Kabeldurchführungen sind für Rundkabel ausgelegt, der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.

Zugehörige Produkte: U-G1PP

Passende Systemkomponenten

G4-Modul IP65, 4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgängefa

AS-Interface Advanced-Repeaterfa
G4-Modul IP67
2 Eingänge (PNP) und 2 Elektronikausgängefa
G4-Modul IP65
4 Eingänge (PNP) und 3 Elektronikausgängefa
G4-Modul IP65
2 analoge Ausgänge (Spannung)fa
G4-Modul IP65
2 analoge Ausgänge (Strom)fa
G4-Modul IP65
2 analoge Eingänge (Spannung)fa
G4-Modul IP65
2 analoge Eingänge (Strom)fa
G4-Modul IP65, 4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgängefa
AS-Interface Power Extenderfa
Pneumatikmodul
4 Eingänge/2 pneumatische Ausgängefa
Zubehör
Verschraubungs-Adapterfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!