Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Sicherheitsmonitor VAS-2A-K12-S1

VAS-2A-K12-S1
  • Zwei abhängige oder unabhängige Freigabekreise
  • Erfüllt sicherheitstechnische Anforderungen gemäß Kategorie 4 nach EN 954-1, EN 61508, SIL 3 und Performance Level e (PLe)
  • Logikkonfiguration per Drag & Drop mit grafischer Darstellung am PC
  • Erweiterte Logikfunktionen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAS-2A-K12-S1

Produktbeschreibung
Sicherheitsmonitor, 2 integrierte sichere Ausgänge
Allgemeine Daten
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Einschaltverzug< 10 s
Ansprechverzug< 50 ms
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
MTTFd389 a
B10d2 E+5
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünaus: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) offen
dauerleuchtend: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) geschlossen
blinkend: Verzögerungszeit läuft bei Stoppkategorie 1
LED gelbaus: -
dauerleuchtend: Anlauf-/Wiederanlaufsperre aktiv
blinkend: externer Test erforderlich
LED rotaus: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) geschlossen
dauerleuchtend: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) offen
blinkend: Fehler
LED POWERaus: Keine Versorgung
grün, dauerleuchtend: AS-Interface-Versorgung vorhanden
LED AS-iaus: Normaler Betrieb
rot, dauerleuchtend: Kommunikationsfehler
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24 V DC ± 15 %
Restwelligkeit ≤ 15 %
26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 200 mA
≤ 45 mA aus AS-Interface
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
für Bemessungsbetriebsspannung 300 V DC nach VDE 0110 Teil 1
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 232, seriell
Übertragungsrate9600 Baud, kein Parity, 1 Startbit, 1 Stopbit, 8 Datenbits
Eingang
Anzahl/Typ2 Optokopplereingänge (high-aktiv) "Start" und "Schützkontrolle (EDM)", Eingangsstrom ca. 10 mA bei 24 V DC
Ausgang
Sicherheitsausgang2 x 2 potenzialfreie Schließerkontakte,
max. Kontaktbelastung:
1 A DC-13 bei 24 V DC,
3 A AC-15 bei 230 V AC
AusgangstypMeldeausgang:
PNP-Transistorausgang, 200 mA, Kurzschluss- und Verpolschutz
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 60947-5-1:2005
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN 954-1:1996, EN 61496:2005, EN 60204-1:2006
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Elektrische SicherheitEN 50178:1998
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Funktionale SicherheitISO 13849-1:2008 (bis Kategorie 4/PL e), IEC 61508:2000/IEC 62061:2005 (bis SIL3)
NormenNFPA 79:2002
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20 (nur für den Einsatz in elektrischen Betriebsräumen / Schaltschrank mit Mindestschutzart IP54 geeignet)
AnschlussSchraubklemmen
Material
GehäusePolyamid PA 66 , schwarz
Masse450 g
Abmessungen
Höhe104,2 mm
Breite45 mm
Länge120 mm
BefestigungHutschienenmontage

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027243101
ECLASS 12.027243101
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027279215
ECLASS 5.127279215
ETIM 9.0EC001449
ETIM 8.0EC001449
ETIM 7.0EC001449
ETIM 6.0EC001449
ETIM 5.0EC001449
UNSPSC 12.139121535

Details: VAS-2A-K12-S1

Funktion

Der AS-Interface Sicherheitsmonitor erlaubt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den Betrieb von sensorgesteuerten Personenschutzeinrichtung und weiteren Sicherheitsbauteilen bis einschließlich Kategorie 4 nach EN 954-1. Werden Sensoren niedrigerer Kategorien angeschlossen, so bestimmt sich die maximal zu erreichende Kategorie für den entsprechenden Sicherheitspfad nach diesen Sensoren. Beispielsweise können Laserscanner nach EN 61496-3 maximal als Typ 3 klassifiziert werden. Sind Laserscanner in den AS-Interface Sicherheitskreis einbezogen, lässt sich für den entsprechenden Pfad maximal die Sicherheitskategorie 3 erreichen. Davon unberührt bleibt ein etwaiger am selben Sicherheitsmonitor angeschlossen Sicherheits-Lichtvorhang des Typs 4, für den weiterhin die Kategorie 4 möglich bleibt.

Der Sicherheitsmonitor übernimmt auch die für alle nicht handgeführten Maschinen obligatorische NOT-AUS Funktion (Stop-Kategorie 0 oder 1), die dynamische Überwachung der Wiederanlauf-Funktion und die Schützkontroll-Funktion.

Produktdokumentation: VAS-2A-K12-S1

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at WorkENGPDF258 KB
Handbücher
Manual VAS-*A*-K12*ENGPDF1417 KB
Austausch eines AS-Interface-Konsortial-SicherheitsmonitorsGERPDF2097 KB
Handbuch VAS-*A*-K12*GERPDF1673 KB
Handbuch VAZ-SW-SIMONGERPDF2328 KB

Konstruktion / Simulation: VAS-2A-K12-S1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP823 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: VAS-2A-K12-S1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
US TUV Rheinland USA Functional SafetyUS 72060192 02ALLLINK---

Software: VAS-2A-K12-S1

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Zugehörige Produkte: VAS-2A-K12-S1

Zubehör
Schnittstellenkabel zum Anschluss des K12-Sicherheitsmonitors an einen PCfa
Schnittstellenkabel zur Verbindung zweier K12-Sicherheitsmonitorenfa
Schnittstellenkonverter USB auf RS 232fa
Software zur Konfiguration der K30 Mastermonitore / K31 und KE4 Sicherheitsmonitorefa