Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Sicherheitsmonitor, 1 integrierter sicherer Ausgang |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 | |
Einschaltverzug | < 10 s | |
Ansprechverzug | < 40 ms | |
UL File Number | E198304 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL e | |
MTTFd | 389 a | |
B10d | 2 E+5 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED grün | aus: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) offen dauerleuchtend: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) geschlossen blinkend: Verzögerungszeit läuft bei Stoppkategorie 1 |
|
LED gelb | aus: - dauerleuchtend: Anlauf-/Wiederanlaufsperre aktiv blinkend: externer Test erforderlich |
|
LED rot | aus: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) geschlossen dauerleuchtend: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) offen blinkend: Fehler |
|
LED POWER | aus: Keine Versorgung grün, dauerleuchtend: AS-Interface-Versorgung vorhanden |
|
LED AS-i | aus: Normaler Betrieb rot, dauerleuchtend: Kommunikationsfehler |
|
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 24 V DC ± 15 % Restwelligkeit ≤ 15 % 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface |
|
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 150 mA ≤ 45 mA aus AS-Interface |
|
Überspannungsschutz | Überspannungskategorie III für Bemessungsbetriebsspannung 300 V DC nach VDE 0110 Teil 1 |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | RS 232, seriell | |
Übertragungsrate | 9600 Baud, kein Parity, 1 Startbit, 1 Stopbit, 8 Datenbits | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2 Optokopplereingänge (high-aktiv) "Start" und "Schützkontrolle (EDM)", Eingangsstrom ca. 10 mA bei 24 V DC | |
Ausgang | ||
Sicherheitsausgang | 2 potenzialfreie Schließerkontakte, max. Kontaktbelastung: 1 A DC-13 bei 24 V DC, 3 A AC-15 bei 230 V AC |
|
Ausgangstyp | Meldeausgang: PNP-Transistorausgang, 200 mA, Kurzschluss- und Verpolschutz |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007 | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 2006/95/EG | EN 60947-5-1:2005 | |
Maschinenrichtlinie | ||
Richtlinie 2006/42/EG | EN 954-1:1996, EN 61496:2005, EN 60204-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Elektrische Sicherheit | EN 50178:1998 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Funktionale Sicherheit | ISO 13849-1:2008 (bis Kategorie 4/PL e), IEC 61508:2000/IEC 62061:2005 (bis SIL3) | |
Normen | NFPA 79:2002 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 (nur für den Einsatz in elektrischen Betriebsräumen / Schaltschrank mit Mindestschutzart IP54 geeignet) | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Material | ||
Gehäuse | Polyamid PA 66 , schwarz | |
Masse | 350 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 104,2 mm | |
Breite | 45 mm | |
Länge | 120 mm | |
Befestigung | Hutschienenmontage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27279215 |
ECLASS 5.1 | 27279215 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Der AS-Interface Sicherheitsmonitor erlaubt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den Betrieb von sensorgesteuerten Personenschutzeinrichtung und weiteren Sicherheitsbauteilen bis einschließlich Kategorie 4 nach EN 954-1. Werden Sensoren niedrigerer Kategorien angeschlossen, so bestimmt sich die maximal zu erreichende Kategorie für den entsprechenden Sicherheitspfad nach diesen Sensoren. Beispielsweise können Laserscanner nach EN 61496-3 maximal als Typ 3 klassifiziert werden. Sind Laserscanner in den AS-Interface Sicherheitskreis einbezogen, lässt sich für den entsprechenden Pfad maximal die Sicherheitskategorie 3 erreichen. Davon unberührt bleibt ein etwaiger am selben Sicherheitsmonitor angeschlossen Sicherheits-Lichtvorhang des Typs 4, für den weiterhin die Kategorie 4 möglich bleibt.
Der Sicherheitsmonitor übernimmt auch die für alle nicht handgeführten Maschinen obligatorische NOT-AUS Funktion (Stop-Kategorie 0 oder 1), die dynamische Überwachung der Wiederanlauf-Funktion und die Schützkontroll-Funktion.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at Work | ENG | 258 KB | |
Handbücher | |||
Manual VAS-*A*-K12* | ENG | 1417 KB | |
Austausch eines AS-Interface-Konsortial-Sicherheitsmonitors | GER | 2097 KB | |
Handbuch VAS-*A*-K12* | GER | 1673 KB | |
Handbuch VAZ-SW-SIMON | GER | 2328 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 823 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Declaration of Conformity | 08/205/B2-YMA8000550130-9 | ALL | 206 KB | |
TUV Nord Functional Safety | 88/97/46 | ALL | 232 KB | |
US TUV Rheinland USA Functional Safety | US 72060192 02 | ALL | LINK | --- |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|