Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VAS-2A8L-KE4-8SE
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Sicherheitsmonitor VAS-1A1L-K12

VAS-1A1L-K12
  • Zwei Freigabekreise
  • Unterstützt einen sicheren dezentralen Ausgangskreis
  • Erfüllt sicherheitstechnische Anforderungen gemäß Kategorie 4 nach EN 954-1, EN 61508, SIL 3 und Performance Level e (PLe)
  • Logikkonfiguration per Drag & Drop mit grafischer Darstellung am PC
  • Max. Abschaltzeit 40 ms

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  VAS-1A1L-K12

Produktbeschreibung
Sicherheitsmonitor, 1 dezentraler sicherer Ausgangskreis
Allgemeine Daten
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Einschaltverzug< 10 s
Anzeigen/Bedienelemente
LED AS-i 1aus: Keine Versorgung
grün, dauerleuchtend: AS-Interface-Versorgung vorhanden
LED AS-i 2aus: Normaler Betrieb
rot, dauerleuchtend: Kommunikationsfehler
LED grünaus: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) offen
dauerleuchtend: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) geschlossen
blinkend: Verzögerungszeit läuft bei Stoppkategorie 1
LED gelbaus: -
dauerleuchtend: Anlauf-/Wiederanlaufsperre aktiv
blinkend: externer Test erforderlich
LED rotaus: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) geschlossen
dauerleuchtend: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) offen
blinkend: Fehler
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24 V DC ± 15 %
Restwelligkeit ≤ 15 %
18,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 200 mA
≤ 45 mA aus AS-Interface
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
für Bemessungsbetriebsspannung 300 V DC nach VDE 0110 Teil 1
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 232, seriell
Übertragungsrate9600 Baud, kein Parity, 1 Startbit, 1 Stopbit, 8 Datenbits
Eingang
Anzahl/Typ2 Optokopplereingänge (high-aktiv) "Start" und "Schützkontrolle (EDM)", Eingangsstrom ca. 10 mA bei 24 V DC
Ausgang
Sicherheitsausgang2 potenzialfreie Schließerkontakte,
max. Kontaktbelastung:
1 A DC-13 bei 24 V DC,
3 A AC-15 bei 230 V AC
AusgangstypMeldeausgang:
PNP-Transistorausgang, 200 mA, Kurzschluss- und Verpolschutz
Ansprechverzug< 40 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
Maschinenrichtlinie 2006/42/EGEN 954-1:1996, EN 61496:2005, EN 60204-1:2006
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EGEN 60947-5-1:2005
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007
Normenkonformität
AS-InterfaceEN 50295:1999
Funktionale SicherheitISO 13849-1:2008 (bis Kategorie 4/PL e), IEC 61508:2000/IEC 62061:2005 (bis SIL3)
Elektrische SicherheitEN 50178:1998
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20 (nur für den Einsatz in elektrischen Betriebsräumen / Schaltschrank mit Mindestschutzart IP54 geeignet)
AnschlussSchraubklemmen
Material
GehäusePolyamid PA 66 , schwarz
Masse450 g
Abmessungen
Höhe104,2 mm
Breite45 mm
Länge120 mm
BefestigungHutschienenmontage

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027243101
ECLASS 12.027243101
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027279215
ECLASS 5.127279215
ETIM 9.0EC001449
ETIM 8.0EC001449
ETIM 7.0EC001449
ETIM 6.0EC001449
ETIM 5.0EC001449
UNSPSC 12.139121535

Details: VAS-1A1L-K12

Datenblatt: VAS-1A1L-K12

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet VAS-1A1L-K12PDF326 KB
Fiche de données VAS-1A1L-K12PDF333 KB
Datenblatt VAS-1A1L-K12PDF328 KB

Dokumente: VAS-1A1L-K12

HandbücherDateitypDateigröße
Manual VAS-*A*-K12*PDF1417 KB
Manual VAZ-SW-SIMONPDF2180 KB
Manual VAS-*A*-K12*PDF1431 KB
Manuel VAZ-SW-SIMONPDF2263 KB
Handbuch VAS-*A*-K12*PDF1673 KB
Handbuch VAZ-SW-SIMONPDF2328 KB
Manual VAS-*A*-K12*PDF1430 KB
Manuale VAZ-SW-SIMONPDF2250 KB
Manual VAS-*A*-K12* / Handbuch VAS-*A*-K12*PDF1593 KB
Manual VAZ-SW-SIMON / Handbuch VAZ-SW-SIMONPDF2373 KB
Manual VAS-*A*-K12*PDF1429 KB
Manual VAZ-SW-SIMONPDF2274 KB
Manual VAS-*A*-K12*PDF1416 KB
Manual VAZ-SW-SIMONPDF2190 KB
Technische Informationen
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at WorkPDF258 KB

Software: VAS-1A1L-K12

Software ToolsDateitypDateigröße
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Zugehörige Produkte: VAS-1A1L-K12

Zubehör
Schnittstellenkabel zum Anschluss des K12-Sicherheitsmonitors an einen PCfa
Schnittstellenkabel zur Verbindung zweier K12-Sicherheitsmonitorenfa
Schnittstellenkonverter USB auf RS 232fa