Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Sicherheitsmonitor VAS-1A1L-K12-S1

VAS-1A1L-K12-S1
  • Zwei Freigabekreise
  • Unterstützt einen sicheren dezentralen Ausgangskreis
  • Erfüllt sicherheitstechnische Anforderungen gemäß Kategorie 4 nach EN 954-1, EN 61508, SIL 3 und Performance Level e (PLe)
  • Logikkonfiguration per Drag & Drop mit grafischer Darstellung am PC
  • Max. Abschaltzeit 50 ms

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  VAS-1A1L-K12-S1

Produktbeschreibung
Sicherheitsmonitor, 1 dezentraler sicherer Ausgangskreis
Allgemeine Daten
AS-Interface-SpezifikationV3.0
Einschaltverzug< 10 s
Anzeigen/Bedienelemente
LED AS-i 1aus: Keine Versorgung
grün, dauerleuchtend: AS-Interface-Versorgung vorhanden
LED AS-i 2aus: Normaler Betrieb
rot, dauerleuchtend: Kommunikationsfehler
LED grünaus: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) offen
dauerleuchtend: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) geschlossen
blinkend: Verzögerungszeit läuft bei Stoppkategorie 1
LED gelbaus: -
dauerleuchtend: Anlauf-/Wiederanlaufsperre aktiv
blinkend: externer Test erforderlich
LED rotaus: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) geschlossen
dauerleuchtend: Kontakte des Sicherheitsausganges (OSSD) offen
blinkend: Fehler
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung24 V DC ± 15 %
Restwelligkeit ≤ 15 %
18,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 200 mA
≤ 45 mA aus AS-Interface
Überspannungsschutz Überspannungskategorie III
für Bemessungsbetriebsspannung 300 V DC nach VDE 0110 Teil 1
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 232, seriell
Übertragungsrate9600 Baud, kein Parity, 1 Startbit, 1 Stopbit, 8 Datenbits
Eingang
Anzahl/Typ2 Optokopplereingänge (high-aktiv) "Start" und "Schützkontrolle (EDM)", Eingangsstrom ca. 10 mA bei 24 V DC
Ausgang
Sicherheitsausgang2 potenzialfreie Schließerkontakte,
max. Kontaktbelastung:
1 A DC-13 bei 24 V DC,
3 A AC-15 bei 230 V AC
AusgangstypMeldeausgang:
PNP-Transistorausgang, 200 mA, Kurzschluss- und Verpolschutz
Ansprechverzug< 50 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
Maschinenrichtlinie 2006/42/EGEN 954-1:1996, EN 61496:2005, EN 60204-1:2006
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EGEN 60947-5-1:2005
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007
Normenkonformität
AS-InterfaceEN 50295:1999
Funktionale SicherheitISO 13849-1:2008 (bis Kategorie 4/PL e), IEC 61508:2000/IEC 62061:2005 (bis SIL3)
Elektrische SicherheitEN 50178:1998
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20 (nur für den Einsatz in elektrischen Betriebsräumen / Schaltschrank mit Mindestschutzart IP54 geeignet)
AnschlussSchraubklemmen
Material
GehäusePolyamid PA 66 , schwarz
Masse450 g
BefestigungHutschienenmontage

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027243101
ECLASS 12.027243101
ECLASS 11.027243101
ECLASS 10.0.127243101
ECLASS 9.027243101
ECLASS 8.027279215
ECLASS 5.127279215
ETIM 9.0EC001449
ETIM 8.0EC001449
ETIM 7.0EC001449
ETIM 6.0EC001449
ETIM 5.0EC001449
UNSPSC 12.139121535

Details: VAS-1A1L-K12-S1

Datenblatt: VAS-1A1L-K12-S1

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet VAS-1A1L-K12-S1PDF326 KB
Fiche de données VAS-1A1L-K12-S1PDF334 KB
Datenblatt VAS-1A1L-K12-S1PDF330 KB

Dokumente: VAS-1A1L-K12-S1

HandbücherDateitypDateigröße
Manual VAS-*A*-K12*PDF1417 KB
Manual VAZ-SW-SIMONPDF2180 KB
Manual VAS-*A*-K12*PDF1431 KB
Manuel VAZ-SW-SIMONPDF2263 KB
Handbuch VAS-*A*-K12*PDF1673 KB
Handbuch VAZ-SW-SIMONPDF2328 KB
Manual VAS-*A*-K12*PDF1430 KB
Manuale VAZ-SW-SIMONPDF2250 KB
Manual VAS-*A*-K12* / Handbuch VAS-*A*-K12*PDF1593 KB
Manual VAZ-SW-SIMON / Handbuch VAZ-SW-SIMONPDF2373 KB
Manual VAS-*A*-K12*PDF1429 KB
Manual VAZ-SW-SIMONPDF2274 KB
Manual VAS-*A*-K12*PDF1416 KB
Manual VAZ-SW-SIMONPDF2190 KB
Technische Informationen
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at WorkPDF258 KB

Software: VAS-1A1L-K12-S1

Software ToolsDateitypDateigröße
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Zugehörige Produkte: VAS-1A1L-K12-S1

Zubehör
Schnittstellenkabel zum Anschluss des K12-Sicherheitsmonitors an einen PCfa
Schnittstellenkabel zur Verbindung zweier K12-Sicherheitsmonitorenfa
Schnittstellenkonverter USB auf RS 232fa