Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
AS-Interface NOT-HALT Taster |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Safety-Slave | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 | |
Erforderliche Master-Spezifikation | ≥ V2.0 | |
UL File Number | E198304 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 200 a | |
B10d | 1 E+5 | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 25 mA | |
Schutzklasse | III | |
Isolationswiderstand | min. 100 MΩ | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2 Öffner Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1 Rückstellung erfolgt durch Ziehen |
|
Versorgung | aus AS-Interface | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 62026-2:2013 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Elektrische Sicherheit | EN 60947-5-5:1997+A1:2005 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Funktionale Sicherheit | EN 62061:2005 EN 61508 Teil 1-7:2010 NFPA 79:2007 EN 60204-1:2006 |
|
Programmierhinweise | ||
Profil | S-0.B.E | |
IO-Code | 0 | |
ID-Code | B | |
ID1-Code | F | |
ID2-Code | E | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | nicht verwendet | |
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (kein Gefrieren) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 40 ... 85 % , nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Betätigungskraft | Drücken: 32 N Ziehen: 21 N Drehen: 0,27 Nm Minimum für Zwangsöffnung: 60 Nm |
|
Betätigungsweg | für Zwangsöffnung: min. 4 mm maximal: 4,5 mm |
|
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Crimp-Steckhülsen (JST) 1,5 m Anschlusskabel von Crimp auf 2 Litzen im Lieferumfang |
|
Montage | Einbau in 22 mm Bohrung | |
Masse | 105 g | |
Lebensdauer | > 250000 Schaltungen |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0.1 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Dieser AS-Interface NOT-HALT-Taster ist ein zweikanaliger zwangsgeführter Kontakt und erlaubt bei bestimmungsgemäßer Verwendung in Verbindung mit einem AS-Interface Sicherheitsmonitor den Betrieb von Personenschutzeinrichtungen. Er belegt eine komplette Adresse im AS-Interface-Strang.
Bei sachgemäßer Konfiguration des Sicherheitsmonitors kann bis zu Kategorie 4 nach EN 954-1 und gemäß Zulassung SIL 3 nach IEC 61508 erreicht werden.
Zur Montage kann das dieser AS-Interface NOT-HALT-Taster in die Frontplatte der Maschine oder der Schalttafel geschraubt werden.
Bezeichnungsschild und passendes Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 330 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3618 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CA UL | E198304 | ALL | LINK | --- |
US CA UL | E198304 | ALL | 233 KB | |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 75301 | ALL | 621 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |