Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
VAZ-IEI1-TAG1-S
Produktbeschreibung |
RFID-Betätiger für berührungslose AS-Interface Sicherheitsschalter |
Allgemeine Daten |
Erfassungsart | induktiv |
UL File Number | E179102 |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 |
Performance Level (PL) | PL e |
Elektrische Daten |
Stromversorgung | induktiv über Lesekopf |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | |
| EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-3 |
Normenkonformität | |
| Funktionale Sicherheit | DIN EN 954-1, EN ISO 13849-1 (bis PLd) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 / IP69K |
Material | |
| Gehäuse | PPS |
Montage | Aktive Fläche gegenüber Lesekopf |
Masse | 20 g |
Abmessungen | |
| Breite | 25 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Länge | 42 mm |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | 1 Betätiger; 2 Sicherheitsschrauben, M4 x 14 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27371228 |
ECLASS 12.0 | 27371228 |
ECLASS 11.0 | 27371228 |
ECLASS 10.0.1 | 27371228 |
ECLASS 9.0 | 27371228 |
ECLASS 8.0 | 27371228 |
ECLASS 5.1 | 27371228 |
ETIM 9.0 | EC001028 |
ETIM 8.0 | EC001028 |
ETIM 7.0 | EC001028 |
ETIM 6.0 | EC001028 |
ETIM 5.0 | EC001028 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Details:
VAZ-IEI1-TAG1-S
Datenblatt:
VAZ-IEI1-TAG1-S
Zertifikate+Zulassungen:
VAZ-IEI1-TAG1-S
Software:
VAZ-IEI1-TAG1-S