Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VAA-1E-IEI3-READER1-S-V31
Produktbeschreibung |
Lesekopf und Auswerteeinheit berührungslose AS-Interface Sicherheitsschalter |
Allgemeine Daten |
Erfassungsart | induktiv |
Einschaltabstand | 12 mm bündig 9 mm nicht bündig |
Gesicherter Einschaltabstand | 10 mm bündig 6 mm nicht bündig |
Gesicherter Ausschaltabstand | max. 18 mm bündig max. 15 mm nicht bündig |
Teilnehmer-Typ | Safety-Slave |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.0 |
Hysterese | < 2 mm |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 |
Performance Level (PL) | PL e |
PFHd | 3,93 E-10 h |
PFD | 6,89 E-5 |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 18 ... 31,6 V |
Stromversorgung | über AS-Interface-Bussystem |
Stromaufnahme | ≤ 100 mA |
Ausgang |
Anzahl/Typ | Duo-LED, rot/grün : Gerätestatus LED gelb : Lesestatus |
Versorgung | aus AS-Interface |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Schock- und Stoßfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen |
Vibrationsfestigkeit | 1 mm 10 ... 55 Hz |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65/IP67 |
Anschluss | M8 Stecker , 4-polig , A-kodiert |
Material | |
| Gehäuse | Thermoplastischer Heißklebstoff |
Montage | beliebig |
Masse | 29 g |
Abmessungen | |
| Breite | 29,5 mm |
| Tiefe | 18 mm |
| Länge | 40 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Details:
VAA-1E-IEI3-READER1-S-V31
Produktdokumentation:
VAA-1E-IEI3-READER1-S-V31
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Kurzanleitung | GER | PDF | 669 KB
|
Zulassungen:
VAA-1E-IEI3-READER1-S-V31
Zugehörige Produkte:
VAA-1E-IEI3-READER1-S-V31
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Verbindungskabel M8-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Verbindungskabel M8-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Verbindungskabel M8-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|