Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
KE1-Sicherheitsmodul für den Schaltschrank 2 sicherheitsgerichtete Eingänge und 2 konventionelle Elektronikausgänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Safety-Slave | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 | |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E223772 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL e | |
MTTFd | 200 a | |
PFHd | 0 | |
PFD | 0 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 rot blinkend: Überlast Ausgangsversorgung |
|
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED AUX | Ext. Hilfsspannung UAUX; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 2 LED gelb | |
LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Hilfsspannung (Ausgang) | 20 ... 30 V DC PELV |
|
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 70 mA | |
Schutzklasse | III | |
Überspannungsschutz | UAUX, Ue: Überspannungskategorie II, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mechanische Kontakte, querschlussüberwacht: 2 einkanalige Kontakte: bis Kategorie 2 nach EN 954-1 oder 1 zweikanaliger Kontakt: bis Kategorie 4 nach EN 954-1 Kabellänge darf 300 m pro Eingang nicht überschreiten. |
|
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 20 ... 30 V DC gepulst | |
Strombelastbarkeit | Eingangsstrom begrenzt ≤ 15 mA, überlast- und kurzschlussfest |
|
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 2 konventionelle Elektronikausgänge, PNP | |
Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Spannung | ≥ (UAUX - 0,5 V) | |
Strom | 0,5 A pro Ausgang | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61496-1:2004 | |
Normenkonformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178:1998 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-5:2005 1 kV asymmetrisch, Kriterium B, EN 61000-6-4:2007 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Feldbusstandard | EN 62026-2:2013 | |
Elektrische Sicherheit | EN 50178:1998 IEC 60204-1:2007 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2001 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Funktionale Sicherheit | EN ISO 13849-1:2006 bis PL e, IEC 61508:2009 bis SIL 3 | |
Normen | NFPA 79:2002 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-7.B | |
IO-Code | 7 | |
ID-Code | B | |
ID1-Code | F | |
ID2-Code | 0 | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | Ausgangsverknüpfung: P0 = 1 (Grundeinstellung): die Ausgänge werden über AS-Interface gesteuert. P0 = 0: die Ausgänge werden über AS-Interface oder die Eingänge gesteuert. Bei Öffnen des Kontakts eines Eingangs wird der korrespondierende Ausgang aktiviert. |
|
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 85 % , nicht kondensierend | |
Klimatische Bedingungen | Einsatz nur in Innenräumen | |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m über NN | |
Schock- und Stoßfestigkeit | 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks | |
Vibrationsfestigkeit | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | abziehbare Klemmen, Klemmenanschluss ≤ 2,5 mm2 | |
Material | ||
Gehäuse | PA 66-FR | |
Masse | 80 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 99,6 mm | |
Breite | 22,5 mm | |
Länge | 48,5 mm | |
Befestigung | Hutschiene | |
Anzugsmoment der Klemmschrauben | 0,5 ... 0,6 Nm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Das VAA-2E2A-KE1-S/E2 ist ein AS-Interface-Sicherheitsmodul mit 2 sicherheitsgerichteten Eingängen und 2 Ausgängen. An die beiden sicherheitsgerichteten Eingänge kann ein zweikanaliger mechanischer Schalter oder jeweils ein einkanaliger mechanischer Schalter angeschlossen werden. Bei den Ausgängen handelt es sich um konventionelle Elektronikausgänge, die insgesamt mit 1 A (max. 0,5 A je Ausgang) belastet werden können.
Das nur 22,5 mm breite und 48,5 mm hohe Gehäuse belegt wenig Platz im Schaltschrank. Montiert wird das Modul durch Aufschnappen auf die 35 mm-Tragschiene gemäß EN 50022. Eine Adressierbuchse ist in das Modul integriert. Der Anschluss erfolgt über steckbare Klemmen. Für die Eingänge wird ein 4-fach-Klemmblock (schwarz) verwendet. Der Anschluss des AS-Interface erfolgt über einen 2-fach-Klemmblock (gelb).
Zur Anzeige des aktuellen Schaltzustandes steht für jeden Kanal eine LED zur Verfügung, die an der Moduloberseite angebracht ist. Eine LED zur Überwachung der ASInterface- Kommunikation und der Anzeige, dass das Modul die Adresse 0 besitzt, ist ebenfalls vorhanden. Bei Kommunikationsfehlern werden die Ausgänge stromlos geschaltet (nur bei P0=1).
Beim Anschluss von einkanaligen zwangsgeführten mechanischen Schaltern kann bei entsprechender Verdrahtung und Auswahl des Schalters bis zum Performance Level c nach EN ISO 13849-1 erreicht werden.
Beim Anschluss eines zweikanaligen zwangsgeführten mechanischen Schalters kann bei entsprechender Verdrahtung und Auswahl des Schalters bis zum Performance Level e nach EN ISO 13849-1 erreicht werden.
Gemäß Zulassung nach IEC 61508 und IEC 62061 kann bis zu SIL 3 erreicht werden.
Es werden beide Eingänge des Moduls belegt. Die beiden Kanäle des mechanischen Schalters werden auf Querschluss überwacht. Je eine LED zeigt die Spannung des ASInterface und der externen Energieversorgung an.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung VAA-2E2A-KE1-S/E2 | GER | 1637 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 317 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 574 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
AS-Interface | 54201 | ALL | 310 KB | |
TUV Rheinland Functional Safety | 968/EZ 151.01/03 | ALL | 38 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|