Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Auswerteeinheit für RFID-Leseköpfe, berührungslose Sicherheitsschalter |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Safety-Slave | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 | |
Erforderliche Master-Spezifikation | ≥ V2.0 | |
UL File Number | E179102 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Performance Level (PL) | PL e | |
MTTFd | 330 a | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 blinkend: Gerätefehler |
|
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün grün: normaler Betrieb blinkend: Slave-Adresse = 0 oder Gerätefehler |
|
LED OUT/ERROR | Status-/Fehleranzeige; LED gelb/rot gelb: alle überwachten Türen geschlossen rot: geräteinterner Fehler, externe Störeinwirkung, Betätiger weniger als 0,5 s im Ansprechbereich rot bei LED STATE dauernd 3 x blinkend: Konfigurationsfehler |
|
LED STATE | Statusanzeige; LED grün grün bei LED OUT/ERROR = gelb: alle überwachten Türen geschlossen grün bei LED OUT/ERROR = aus: nicht alle überwachten Türen geschlossen blinkend 15 Hz: Selbsttest blinkend 4 Hz: Erstinbetriebnahme, bereit für Lernvorgang blinkend 1 Hz: Lernvorgang dauernd 3 mal blinkend: Konfigurationsfehler |
|
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 22,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 130 mA | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 4 sicherheitsgerichtete Eingänge für bis zu 4 Leseköpfe, Kabellänge darf 25 m pro Eingang nicht überschreiten. |
|
Versorgung | aus AS-Interface | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 50295, IEC 62026-2 | |
Normenkonformität | ||
Funktionale Sicherheit | DIN EN 954-1 (Kat. 4), EN ISO 13849-1 (bis PLe), EN 62061 (SIL 3) | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-0.B | |
IO-Code | 0 | |
ID-Code | B | |
ID1-Code | F | |
ID2-Code | E | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | Eingang | |
D0 | dyn. Sicherheitscode 1 | |
D1 | dyn. Sicherheitscode 1 | |
D2 | dyn. Sicherheitscode 2 | |
D3 | dyn. Sicherheitscode 2 | |
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | IN1 | |
P1 | IN2 | |
P2 | IN3 | |
P3 | IN4 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Durchdringungstechnik Flachkabel gelb Eingänge: M12-Rundsteckverbinder |
|
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Masse | 120 g | |
Befestigung | Montageplatte |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung VAA-4E-IEI1-CONTROL-J-S | GER | 89 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2343 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E179102 | ALL | LINK | --- |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 84501 | ALL | 353 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |