Allgemeine Daten |
Teilnehmer-Typ | Safety-Slave |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.0 |
UL File Number | E87056 |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 |
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 2 LED gelb |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 70 mA |
Schutzklasse | III |
Fehlerstrom | max. 90 mA |
Eingang |
Anzahl/Typ | 2 Eingänge für SN Sensoren (Kategorie S, EN 60947-5-3; Kategorie 3+4, EN 954-1) oder für mechanische Kontakte (Kategorie 4, EN 954-1) Eingänge für mech. Schalter querschlussüberwacht, Kabellänge < 30 m |
Versorgung | aus AS-Interface |
Strombelastbarkeit | Eingangsstrom begrenzt ≤ 15 mA, überlast- und kurzschlussfest |
Schaltpunkt | SN-Spezifikation mech. Schalter Strom 10 mA gepulst |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Richtlinienkonformität | |
| EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 50295:1999 Das Gerät wird seit Jahren für gleiche Anwendungen eingesetzt. Es verfügt somit über eine angemessene Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen. Das Gerät darf nicht in Neuanlagen eingesetzt werden. |
Normenkonformität | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-x, EN 61000-4-5:2005 1kV asymmetrisch, Kriterium B, EN 61000-6-4:2007, EN 55011:2009 |
| Störaussendung | EN 61000-6-4:2001 |
| Isolationskoordination | EN 50178:1998 |
| Funktionale Sicherheit | DIN EN 954-1:1996 (bis Kategorie 4) , IEC 60947-5-3:1999 |
| Schutzart | EN 60529:2000 |
| Feldbusstandard | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2006 |
| Elektrische Sicherheit | IEC 60204-1:2007 |
Programmierhinweise |
Profil | S-0.B |
IO-Code | 0 |
ID-Code | B |
ID1-Code | F |
ID2-Code | E |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | EingangAusgang |
| D0 | dyn. Sicherheitscode 1 - |
| D1 | dyn. Sicherheitscode 1 - |
| D2 | dyn. Sicherheitscode 2 - |
| D3 | dyn. Sicherheitscode 2 - |
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion |
| P0 | nicht verwendet |
| P1 | nicht verwendet |
| P2 | nicht verwendet |
| P3 | nicht verwendet |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % |
Schock- und Stoßfestigkeit | 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks |
Vibrationsfestigkeit | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Durchdringungstechnik oder Klemmraum Flachkabel gelb oder Standardrundkabel Eingänge: Verschraubung M12 x 1,5 und Käfigzugfederklemmen |
Material | |
| Gehäuse | PA 6 GF30 |
Masse | 180 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 51 mm |
| Breite | 45 mm |
| Länge | 102 mm |
Befestigung | Hutschiene oder Schraubmontage |