Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
G10-Sicherheitsmodul 2 sicherheitsgerichtete Eingänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Safety-Slave | |
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FLT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 |
|
LED AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün grün: Spannung OK grün blinkend: Adresse 0 |
|
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 2 LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface (PELV) |
|
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 40 mA | |
Schutzklasse | III | |
Überspannungsschutz | Überspannungskategorie III | |
Bemessungsisolationsspannung | 32 V | |
Pulsspannungsfestigkeit | 0,8 kV | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mechanische Kontakte, querschlussüberwacht: 2 einkanalige Kontakte: bis Kategorie 2/PL c nach ISO 13849-1 oder 1 zweikanaliger Kontakt: bis Kategorie 4/PL e nach ISO 13849-1 |
|
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 20 ... 30 V DC gepulst | |
Strom | Eingangsstrom begrenzt ≤ 15 mA, kurzschlussfest |
|
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG | EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 , EN ISO 13849-2:2012 , EN 62061:2005 | |
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 50295:1999 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 | |
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 50295:1999 , IEC 62026-2:2008 , EN 62061:2005 , EN 61000-6-2:2005 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
Funktionale Sicherheit | EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 , EN ISO 13849-2:2012 , EN 62061:2005 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Feldbusstandard | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2008 | |
Elektrische Sicherheit | IEC 61140:2009 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-0.B | |
IO-Code | 0 | |
ID-Code | B | |
ID1-Code | F | |
ID2-Code | 0 | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | nicht verwendet | |
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, Type 1 enclosure | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % | |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m über NN | |
Schock- und Stoßfestigkeit | 30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks |
|
Vibrationsfestigkeit | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 Diese Schutzart wird erreicht bei Einsatz des AS-Interface-Flachkabels VAZ-FK-S-YE |
|
Anschluss | AS-Interface: AS-Interface Flachkabel Eingänge: offenes Leiterende |
|
Material | ||
Kontakte | offenes Leiterende mit Aderendhülsen | |
Gehäuse | PBT | |
Kabel | PUR | |
Befestigungsschraube | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Kabel | ||
Manteldurchmesser | ∅4,3 mm | |
Biegeradius | > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt nicht schleppkettentauglich | |
Farbe | schwarz | |
Adern | 4 x 0,34 mm2 | |
Länge | 1 m | |
Masse | 200 g | |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 1,65 Nm | |
Abmessungen | ||
Höhe | 21,5 mm | |
Breite | 27,7 mm | |
Länge | 40,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Das VAA-2E-G10-SAJ-* ist ein AS-Interface-Sicherheitsmodul mit 2 sicherheitsgerichteten Eingängen. An die beiden sicherheitsgerichteten Eingänge kann ein zweikanaliger mechanischer Schalter oder jeweils ein einkanaliger mechanischer Schalter angeschlossen werden.
Das Modul ist für den dezentralen Anschluss von Schaltern bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen geeignet. Das einteilige Gehäuse verfügt über die Schutzart IP67.
Die Verbindung zur AS-Interface-Leitung wird mittels Durchdringungstechnik in die eingelegten Flachkabel erreicht. Der Anschluss der Eingänge erfolgt über offene Leiterenden.
Zur Anzeige des aktuellen Schaltzustandes steht für jeden Kanal eine LED zur Verfügung, die an der Moduloberseite angebracht ist. Eine LED zur Überwachung der AS-Interface-Kommunikation und der Anzeige, dass das Modul die Adresse 0 besitzt, ist ebenfalls vorhanden. Bei Kommunikationsfehlern werden die Ausgänge stromlos geschaltet (nur bei P0 = 1).
Das Modul ist bis zu Kategorie 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach EN 62061 einsetzbar. Bei Verwendung zweier einkanaliger Schalter ist das Modul bis Kategorie 2/PL c nach ISO 13849-1, SIL 1 nach EN 62061 einsetzbar.
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet VAA-2E-G10-SAJ-1M | 349 KB | |
Fiche de données VAA-2E-G10-SAJ-1M | 364 KB | |
Datenblatt VAA-2E-G10-SAJ-1M | 349 KB |
CAD | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 137 KB |
Zertifikate | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
EU Ecolab Material Resistance | 1096 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|