Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
G2-Sicherheitsmodul 2 sicherheitsgerichtete Eingänge und 2 konventionelle Elektronikausgänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Safety-Slave | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 | |
Erforderliche Master-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E87056 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 200 a | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 rot blinkend: Überlast Ausgangsversorgung |
|
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED AUX | Ext. Hilfsspannung UAUX; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 2 LED gelb | |
LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Hilfsspannung (Ausgang) | 24 V DC ± 15 % PELV | |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 70 mA | |
Schutzklasse | III | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mechanische Kontakte, querschlussüberwacht: 2 einkanalige Kontakte: bis Kategorie 2 nach EN 954-1 oder 1 zweikanaliger Kontakt: bis Kategorie 4 nach EN 954-1 Kabellänge darf 30 m pro Eingang nicht überschreiten. |
|
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 20 ... 30 V DC gepulst | |
Strombelastbarkeit | Eingangsstrom begrenzt ≤ 15 mA, überlast- und kurzschlussfest |
|
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 2 konventionelle Elektronikausgänge, PNP | |
Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Spannung | ≥ (UAUX - 0,5 V) | |
Strom | 1 A pro Ausgang | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326, EN 50295, EN 61496-1 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-2, EN 61000-4-5 1 kV asymmetrisch, Kriterium B, EN 61000-6-4 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2001 | |
Isolationskoordination | EN 50178:1998 | |
Funktionale Sicherheit | EN 954-1:1996 (bis Kategorie 4), BIA Final Draft "Proposal for a principle to the verification and certification of field busses for transmission of safety related signals" 28.05.2000, IEC 61508 bis SIL3 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Feldbusstandard | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2006 | |
Elektrische Sicherheit | EN 50178:1998 , IEC 60204-1:2007 | |
Normen | NFPA 79:2002 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-7.B | |
IO-Code | 7 | |
ID-Code | B | |
ID1-Code | F | |
ID2-Code | 0 | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | Ausgangsverknüpfung: P0 = 1 (Grundeinstellung): die Ausgänge werden über AS-Interface gesteuert. P0 = 0: die Ausgänge werden über AS-Interface oder die Eingänge gesteuert. Bei Öffnen des Kontakts eines Eingangs wird der korrespondierende Ausgang aktiviert. |
|
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Schock- und Stoßfestigkeit | 15 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks |
|
Vibrationsfestigkeit | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Durchdringungstechnik Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz Ein-/Ausgänge: M12-Rundsteckverbinder |
|
Material | ||
Gehäuse | PBT | |
Masse | 100 g | |
Befestigung | Montageplatte |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung VAA-2E2A-G2-S/EA2 | GER | 1255 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 149 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
AS-Interface | 55601 | ALL | 230 KB | |
TUV Rheinland Functional Safety | 968/EZ 151.01/03 | ALL | 38 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|